DS91C176EVK

DS91C176EVK

Jetzt bestellen

Überblick

The DS91C176EVK consists of two RJ45 to SMA adapter boards developed to complement TI's evaluation boards for which evaluation with CAT5e cable assemblies is sometimes desirable (e.g. DriveCable02EVK, LVDS-18B-EVK, DS25BR100EVK, etc.).

In addition, each adapter board features a single DS91C176, an M-LVDS transceiver with Type 2 receiver inputs for optional passing of slow "control" signals over one of the twisted pairs of a twisted pair cable.

LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
DS91C176 — 100-MHz-Einkanal-M-LVDS-Transceiver
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Schnittstellenadapter

DS91C176EVK/NOPB — RJ45 to SMA Adapter with DS91C176, an M-LVDS Type 2 Transceiver

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DS91C176EVK/NOPB — RJ45 to SMA Adapter with DS91C176, an M-LVDS Type 2 Transceiver
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
Zertifikat DS91C176EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch RJ45 to SMA Adapter with DS91C176, an M-LVDS Type 2 Transceiver 26.01.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos