DS91M040EVK

DS91M040EVK

Jetzt bestellen

Überblick

The DS91M040EVK is an evaluation board designed to evalaute all of the features and functions of the DS91M040 device. The DS91M040 device is a high-speed quad M-LVDS differential transceiver designed for multipoint applications with multiple drivers or receivers. The device conforms to the TIA/EIA-899 standard. The device uses M-LVDS technology for low power, high-speed and superior noise immunity.

The primary function of the board is to assist system designers in development and analysis of M-LVDS clock distribution networks in ATCA backplanes. The board also lets you examine performance and all functions of the DS91M040 as a standalone device or in a point-to-point configuration.

LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
DS91M040 — 125-MHz-Vierfach-M-LVDS-Transceiver
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DS91M040EVK/NOPB — Evaluierungsplatine für vierfachen M-LVDS-Transceiver mit 125 MHz

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DS91M040EVK/NOPB — Evaluierungsplatine für vierfachen M-LVDS-Transceiver mit 125 MHz
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
* EVM User's guide 125 MHz Quad M-LVDS Transceiver Evaluation Board 26.01.2012
Zertifikat DS91M040EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos