DSLVDS1047-1048EVM

DSLVDS1047-1048EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DSLVDS1047-1048EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM), das für die Leistungs- und Funktionsbewertung des LVDS-Vierfach-CMOS-Differenzleitungstreibers für DSLVDS1047, 3 V, und des LVDS-CMOS-Differenzleitungsempfängers für DSLVDS1048, 3 V, von Texas Instruments entwickelt wurde. Mit diesem Kit können Benutzer schnell die von DSLVDS1047 und DSLVDS1048 unterstützten Ausgangswellenformeigenschaften und die Signalintegrität bewerten. Header-Pins ermöglichen den Zugriff auf die Ein- und Ausgänge von DSLVDS1047 und DSLVDS1048 und erleichtern den Anschluss an Laborgeräte oder Benutzersysteme zur Leistungsbewertung.

Merkmale
  • DSLVDS1047:  Wandelt unsymmetrische LVCMOS in differenzielle LVDS um
  • DSLVDS1048:  Wandelt differenzielle LVDS in unsymmetrische LVCMOS um
  • Schaltraten von bis zu 400 Mbit/s (200 MHz)
  • Betrieb an einzelner Stromquelle:  3,3 V
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
DSLVDS1047 — 3,3-V-LVDS-Vierkanal-Hochgeschwindigkeitsdifferenzial-Leitungstreiber DSLVDS1048 — 3,3-V-LVDS-Vierfach-Hochgeschwindigkeits-Differenzialleitungsempfänger
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DSLVDS1047-1048EVM — Quad channel LVDS driver and receiver evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DSLVDS1047-1048EVM — Quad channel LVDS driver and receiver evaluation module
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
* EVM User's guide DSLVDS1047-1048EVM User's Guide 23.08.2018
Zertifikat DSLVDS1047-1048EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 01.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos