DYY-AMP-EVM

DYY-AMP-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DYY-AMP-EVM ist ein Evaluierungsmodul zum Testen der Leistung von Operationsverstärkern in DYY-14 (SOT-23 THN) Gehäusen Dieses EVM kann einfach als invertierender Verstärker, nicht invertierender Verstärker und Differenzverstärker konfiguriert werden, sodass Entwickler schnell Designkonzepte evaluieren und verifizieren können.

Merkmale
  • DYY DIP-Adapter-Breakout-Board
  • Schaltkreiskonfigurationen für nicht invertierende, invertierende und Differenzverstärker verfügbar
  • Schaltplan in Serigraphie auf dem EVM verfügbar
  • Mehrere Anschlussoptionen für Eingangs- und Ausgangsverbindungen: Stiftleisten, Prüfpunkt und Drähte

  • DYY-AMP-EVM
  • Stiftleisten mit zwei Positionen (TS-132-G-AA)

Universal-Operationsverstärker
LM2902LV — Vierfach-Operationsverstärker mit 5,5 V, 1 MHz, 3-mV-Offsetspannung LM324LV — Vierfach-Operationsverstärker mit 5,5 V, 1 MHz, 3 mV-Offsetspannung LMV324A — Vierfach-RRO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 1 MHz, 4-mV-Offsetspannung OPA4991 — Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 4,5 MHz OPA4991-EP — Raumfahrt-Produkt, Vierfach-Operationsverstärker 40 V, 4,5 MHz, Rail-To-Rail-Eingang/Ausgang OPA4991-Q1 — Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 4,5 MHz, zugelassen für den Automobilbereich OPA4H199-SEP — Strahlungstoleranter Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 4,5 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang OPA4H199-SP — Strahlungsf. Vierfach-Operationsverstärker m. Rail-to-Rail-Eingang/-Ausgang, QML-P, 40 V, 4,5 MHz TL074H — In-to-V+-Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 5 MHz, 4-mV-Offsetspannung, 20 V/µs, Betriebstemperatu TL084H — In-to-V+-Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 5,25 MHz, 4-mV-Offsetspannung, 20 V/µs, Betriebstemper TLV9004 — Vierfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen TLV9004-Q1 — Vierfach-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V und 1 MHz für kostenoptimierte Anwendungen in der Autom TLV9044 — Vierfacher 5,5 V, 350 kHz Operationsverstärker mit extrem niedrigen 1,2 V und niedrigem Ruhestrom (1 TLV9154 — Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker, 16 V, 4,5 MHz TLV9354 — Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 3,5 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DYY-AMP-EVM — Evaluation module for operational amplifiers in the DYY package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DYY-AMP-EVM — Evaluation module for operational amplifiers in the DYY package
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
* EVM User's guide DYY-AMP Evaluation Module (EVM) PDF | HTML 25.08.2021
Zertifikat DYY-AMP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19.10.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos