Das Benutzerhandbuch und weitere Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern
EISEXCEVM-104
Evaluierungsmodul für Erreger für elektrochemische Impedanzspektroskopie
EISEXCEVM-104
Überblick
Das Evaluierungsmodul (EVM) für Erreger für elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS), auch als EISEXCEVM-104 oder BMS104 bezeichnet, bietet Benutzern die Möglichkeit, die EIS-Funktionalität des BQ79826Z-Q1-Bausteins von TI als Zubehöraufsatz-EVM zum BQ79826QEVM-086-Evaluierungsmodul zu evaluieren. Der BQ79826Z-Q1-Baut integriert ein Messmodul für die elektrochemische Impedanz-Spektroskopie (EIS) für die Betriebsdiagnose systemintegrierter Zellen und die Früherkennung von Zellstörungen. Dieser Baustein wird hauptsächlich verwendet in Akkupacks in der Automobilindustrie, industriellen und kommerziellen Energiespeichersystemen (ESS) und Zellüberwachungsanwendungen mit erweiterten Diagnosefunktionen für Systeme für funktionale Sicherheit. In der Kombination bieten beide EVMs eine vollständige EIS-Evaluierung und -Prüfung für kleine bis große Batteriezellen oder Zellenpacks unabhängig von der Zellenchemie.
Merkmale
- Unterstützung für 26 Batteriezellen
- Konfigurierbare Stromeinstellung
- Hochleistungs-Strombegrenzungswiderstände
- 50-MΩ-Strommesswiderstand
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
EISEXCEVM-104 — Evaluierungsmodul für Erreger für elektrochemische Impedanzspektroskopie
EISEXCEVM-104 — Evaluierungsmodul für Erreger für elektrochemische Impedanzspektroskopie
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Zertifikat | EISEXCEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 11.07.2025 |
Verwandte Designressourcen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.