ELPRO-3P-XS-FP-MSP
Überblick
Flash-Programmierer für alle MSP43x-Produkte über JTAG-, SBW- oder BSL-Kommunikation. Bis zu 64 Programmiermodule können über USB an einen PC angeschlossen werden. Unterstützung von Windows™ XP, 7, 8, 10 und Debian Linux für x86_64 (amd64)- und armhf-Architekturen. Läuft auf Raspberry Pi und Orange Pi One. Die benutzerfreundliche GUI ermöglicht es dem Benutzer, alle erforderlichen Optionen zu konfigurieren (nur Windows). Strommessoption mit 20-µA-Auflösung auf XStream-Iso- und 50-nA-Auflösung auf XStreamPro-Iso-Adaptern. Elprotronic ist Mitglied des Drittanbieter-Netzwerks von TI.
Downloads
X2S-FP-MSP — XStreamPro-ISO production programmer
X2S-FP-MSP — XStreamPro-ISO production programmer
XS-FP-MSP — XStream-ISO production programmer
XS-FP-MSP — XStream-ISO production programmer
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenHaftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.