ENGCM-3P-ICORE-AM62X

Engicam i.Core-AM62x SO-DIMM system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

ENGCM-3P-ICORE-AM62X

Jetzt bestellen

Überblick

The new i.Core AM62x system on module is based on the AM623 and AM625 processor device families, and the module is equipped to optimally take advantage of the 1-4 Arm® Cortex®-A53 CPU cores at up to 1.4-GHz and Cortex-M4F MCU co-processor at up to 400MHz. The cost-optimized module will offer up to Full HD (1080p, 60fps) display support and optional 3D graphics acceleration for use in a broad range of open-frame industrial HMI panels. Additionally, the extensive set of peripherals and optimized power architecture create a module well-suited for a broad range of industrial and automotive applications.

Merkmale
  • 67.6 mm x 32.1 mm
  • SO-DIMM, 200 edge connector pins
  • 1-GB or 2-GB DDR4, min. 8-GB eMMC
  • 2x USB2.0, 2x on-board Gb Ethernet PHY, I2S audio
  • Pin-to-pin compatible with other modules with EDIMM 2.0 pinout definition
  • Linux Yocto, Android, CODESYS PROFINET device and controller software stacks
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM623 Internet der Dinge (IoT) und Gateway-SoC mit Objekt- und Gestenerkennung auf Basis von Arm® Cortex®- AM625 SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Engicam s.r.l.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ENGCM-3P-EDIMM-SK — Development kit for i.Core-AM62x SOM

Unterstützte Produkte und Hardware

ENGCM-3P-EDIMM-SK Development kit for i.Core-AM62x SOM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

ENGCM-3P-ICORE-AM62X — i.Core-AM62x system on module based on AM623 and AM625 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

Unterstützte Produkte und Hardware

ENGCM-3P-ICORE-AM62X i.Core-AM62x system on module based on AM623 and AM625 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Engicam s.r.l..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.