EV2300-084

EV2300-084

Downloads

Überblick

The Evaluation Software (EVSW) is a Windows application that works in conjunction with the bq2084 Evaluation Module (EVM). Also required, is the EV2300 USB interface board. This program provides a comprensive set of tools to allow easy evaluation of the bq2084 advanced gas gauge.

Merkmale
  • Runs on Windows XP/2000/98/ME
  • SBS registers may be selectively scanned and logged
  • Data Flash constants may be edited on screen and saved to a file
  • Calibration screen provides fast and accurate calibration
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Support-Software

EV2300-084 — bq2084 Evaluation Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ2084-V143 — SBS v1.1-konformer Gasfühler für den Einsatz mit dem BQ29312A BQ2084-V150 — SBS v1.1-konformer Gasfühler mit LED-Verzögerung
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ29312 — AFE-Schutz-IC für Lithium-Akkus mit zwei, drei oder vier Zellen oder Lithium-Polymer-Akkus
Download-Optionen

EV2300-084 — bq2084 Evaluation Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 22.12.2003
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ2084-V143 — SBS v1.1-konformer Gasfühler für den Einsatz mit dem BQ29312A BQ2084-V150 — SBS v1.1-konformer Gasfühler mit LED-Verzögerung
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ29312 — AFE-Schutz-IC für Lithium-Akkus mit zwei, drei oder vier Zellen oder Lithium-Polymer-Akkus

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc017 or www.ti.com/lit/xx/sluc017/sluc017.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC017. Please update any bookmarks accordingly.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos