FEASY-3P-BT616-BT618V
Überblick
FSC-BT616 ist ein Bluetooth Low Energy 5.1-Modul auf Basis des TI CC2640R2F-Chipsatzes. Es unterstützt GAP-, ATT/GATT-, SMP- und L2CAP-Profile. Dieses Modul integriert einen Basisband-Controller in einem kleinen Gehäuse (integrierte Leiterplattenantenne), was den Designern mehr Flexibilität bei den Produktformen bietet.
Merkmale
- Bluetooth Low Energy 5.1 – Spezifikationen
- Integrierter MCU zur Ausführung des Bluetooth-Protokollstapels
- In Briefmarkengröße: 13 mm x 26,9 mm x 2 mm
- Geringer Stromverbrauch
- Unterstützung der Klasse 1.5 (hohe Ausgangsleistung)
- Die Standard-UART-Baudrate beträgt 115,2 kB/s.
- UART, I2C, SPI, 12-Bit-ADC (200 ks/S) Schnittstellen.
- Bluetooth-Stack-Profile: Alle Bluetooth Low Energy-Protokolle.
- CE-, FCC-, IC-Zertifizierung.
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
FSC-BT616 — CC2640 Bluetooth 5.1 module
FSC-BT616 — CC2640 Bluetooth 5.1 module
FSC-BT618V — Car Bluetooth Low Energy module
FSC-BT618V — Car Bluetooth Low Energy module
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenVideos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.