FEASY-3P-WF210

Feasycom FSC-WF210 2,4 GHz Wi-Fi 4-Modul

Überblick

Der FSC-WF210 von Feasycom ist ein leistungsstarker, hochintegrierter SoC (System-on-Chip) für Multimedia- und Massendatenübertragung mit drahtloser Kommunikation, der sich ideal für Entwickler eignet, die ihre Produkte mit drahtlosen Funktionen ausstatten möchten, und der mit unserem CC3220SF kompatibel ist. Er integriert wichtige elektronische Komponenten wie Basisband, drahtlose Transceiver und Power Management in einem einzigen SoC. Das Power-Management-Subsystem umfasst integrierte DC/DC-Wandler, die einen breiten Bereich von Versorgungsspannungen unterstützen und Stromsparmodi zur Verlängerung der Akkulaufzeit ermöglichen. Es unterstützt die Modi Station, AP und Wi-Fi Direct sowie WPA2-Sicherheit für Privatanwender und Unternehmen. Es umfasst eingebettete TCP/IP- und TLS/SSL-Stacks, einen HTTP-Server und mehrere Internetprotokolle mit verschiedenen WLAN-Bereitstellungsmethoden. Es verfügt über ein breites Spektrum von Peripheriebausteinen und integriert einen 40-MHz-Quarz, einen 32,768-kHz-RTC-Takt, einen seriellen 32-MB-SPI-Flash-Speicher, einen HF-Filter und passive Komponenten sowie verschiedene Sicherheitsfunktionen.

Merkmale
  • 2,4 GHz Wi-Fi 4
  • Vollständig integrierte, umweltfreundliche Module mit industriellem Temperaturbereich enthalten alle erforderlichen Taktgeber, SPI-Flash und passive Komponenten
  • Das drahtlos-MCU-SoC enthält einen einzigen Chip mit zwei separaten Ausführungsumgebungen:
    • Benutzeranwendung für ARM Cortex-M4 MCU
    • Netzwerkprozessor-MCU zur Ausführung aller WLAN- und Internet-Logikschichten
    • Anwendungs-MCU-Subsystem
    • ARM Cortex-M4-Kern bei 80 MHz
  • Integrierter Speicher:
    • Flash-basierte MCUs mit integrierten 1 MB Flash-Speicher und 256 KB RAM
    • Peripherietreiber im ROM
    • McASP unterstützt zwei I2S Kanäle
    • SD, SPI, I2C, UART
    • Debug-Schnittstellen: JTAG, cJTAG und SWD
  • QFM-Gehäuse mit 1,27-mm-Raster für einfache Montage und kostengünstiges Leiterplattendesign
     
WLAN-Produkte
CC3220SF SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 1MB Flash-Speicher und 256 kB RAM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Shenzhen Feasycom Co., Ltd

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

FSC-WF210 — Wi-Fi 4-Modul CC3220SF, 2,4 GHz

Unterstützte Produkte und Hardware

FSC-WF210 Wi-Fi 4-Modul CC3220SF, 2,4 GHz

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Shenzhen Feasycom Co., Ltd.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.