FLAT-CLAMP-TVS-EVM

FLAT-CLAMP-TVS-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das FLAT-CLAMP-TVS-EVM (Evaluierungsmodul für Präzisions-Überspannungsschutzdioden-Adapterplatine) zeigt die Eigenschaften, den Betrieb und die Verwendung der Bausteinfamilie TVSxx0x. Die Bausteinfamilie TVSxx0x besteht aus Präzisionsklemmen, die extrem niedrige und flache Klemmspannungen bei transienten Überspannungen wie Spannungsstößen sowohl für bidirektionale als auch unidirektionale Signale aufrechterhalten. Diese Adapterplatinen vereinen die geringe DRV-Gehäusegröße des TVSxx00-Bausteins und die geringe DRB-Gehäusegröße des TVSxx01-Bausteins auf einer größeren Grundfläche, die für SMA- und SMB-Gehäusetypen nach Industriestandard ausgelegt ist und Benutzern die Möglichkeit gibt, die Leistung in ihren eigenen Systemen zu testen.

Merkmale
  • IEC 61000-4-5 – Prüfung gegenüber Spannungsstößen
  • IEC 61000-4-2 ESD-Konformitätsprüfung
  • Industriestandard-Grundfläche für die Evaluierung in bestehenden Systemen
  • Unidirektionale und bidirektionale Konfiguration
TVS-Dioden
TVS0500 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 5V TVS0701 — Bidirektionaler Flachklemmen-Überspannungsschutz, 7 V TVS1400 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 14V TVS1401 — Bidirektionaler Flachklemmen-Überspannungsschutz, 14 V TVS1800 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 18V TVS1801 — Bidirektionaler Flachklemmen-Überspannungsschutz, 18 V TVS2200 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 22V TVS2201 — Bidirektionaler Flachklemmen-Überspannungsschutz, 22 V TVS2700 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 27V TVS2701 — Bidirektionaler Flachklemmen-Überspannungsschutz, 27 V TVS3300 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 33V TVS3301 — 33 V, Bidirektionales Flat-Clamp-Überspannungsschutzgerät
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x Precision Surge Protection Diode Adaptor Board Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x Precision Surge Protection Diode Adaptor Board Evaluation Module
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
Benutzerhandbuch Flat Clamp TVS Evaluation Module—Adaptor Boards 10.09.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos