FUSION-PRODUCTION-GUI

FUSION-PRODUCTION-GUI

Downloads

Überblick

Das Produktions-Toole (die Produktions-GUI) Fusion Digital Power ist eine grafische Benutzeroberfläche, welche zum Herunterladen von Firmware, Aktualisieren von Firmware, Konfigurieren, Kalibrieren und Testen verwendet wird.  Diese befehlsbasierte Schnittstelle ermöglicht die nahtlose Integration von UCD-Flashing-Verfahren in einer Produktionsumgebung.

Die Produktions-GUI unterstützt dieselben Bausteine wie die Software Fusion Digital Power Studio.  Dieses Tool wird in der Regel in Fertigungs- und Produktionsumgebungen verwendet.  Benutzerhandbücher sind über das Menü „Hilfe“ in der GUI zugänglich.
Merkmale
Einige der Aufgaben, welche das Tool ausführen kann, sind:
  • Herunterladen von Firmware im "ROM"-Modus
  • Aktualisieren von Firmware im „Programm“-Modus
  • Programmieren einer Bausteinkonfiguration
  • Schreiben von Seriennummern
  • Das Tool unterstützt mehrere Bausteine auf einer Platine und beinhaltet eingebaute Protokollierung und Berichterstellung
  • Testen Sie den Baustein (überprüfen Sie, ob die Leistungsumwandlung innerhalb der zulässigen Vout- und Iout-Grenzen liegt)
  • Anleitungen zur Entwicklung und Bereitstellung eines Werksskripts sind im Hilfemenü der GUI mit Beispielen aus den Dokumenten Script Writer und Script Runner vollständig dokumentiert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Support-Software

FUSION-PRODUCTION-GUI — Fusion Digital Power Production Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
AC/DC-Controller
UCD3020 — Vollständig programmierbarer digitaler Leistungsregler mit bis zu zwei geregelten und sechs DPWM-Aus UCD3028 — Vollständig programmierbarer digitaler Leistungsregler mit bis zu zwei geregelten und acht DPWM-Ausg UCD3040 — Vollständig programmierbarer digitaler Leistungsregler mit vier Rückkopplungsschleifen und acht DPWM UCD3138 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un UCD3138064 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher UCD3138064A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A — UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A64 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
Download-Optionen

FUSION-PRODUCTION-GUI — Fusion Digital Power Production Tool

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0H
Veröffentlichungsdatum: 02.01.2022
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
AC/DC-Controller
UCD3020 — Vollständig programmierbarer digitaler Leistungsregler mit bis zu zwei geregelten und sechs DPWM-Aus UCD3028 — Vollständig programmierbarer digitaler Leistungsregler mit bis zu zwei geregelten und acht DPWM-Ausg UCD3040 — Vollständig programmierbarer digitaler Leistungsregler mit vier Rückkopplungsschleifen und acht DPWM UCD3138 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un UCD3138064 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher UCD3138064A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A — UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A64 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sldc014 or www.ti.com/lit/xx/sldc014h/sldc014h.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLDC014. Please update any bookmarks accordingly.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos