FUSION_MFR_GUI

FUSION_MFR_GUI

Downloads

Überblick

The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .

The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software.  This tool is typically used in manufacturing environments.  User guides are accessible from the "Help" menu in the GUI.

Merkmale

Some of the tasks the tool can perform include:

  • Download/Upgrade firmware
  • Program a device configuration
  • Calibrate a device (manually or instrumented via GPIB):
    • Input voltage (Vin)
    • Output voltage (Vout)
    • Output current (Iout)
    • Temperature
  • Test the device (validate power conversion falls within acceptable Vout and Iout limits)
  • Write serial numbers
  • Custom tasks: the tool includes an application programming interface (API) that customers can use to define custom device processes.

The tool supports multiple devices on a board, and includes built-in logging and reporting. Detailed documentation is available through the GUI's Help menu.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Anwendungssoftware und Frameworks

FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power Manufacturing Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power Manufacturing Tool

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 10.02.2026

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digitale Stromversorgungsoftware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos