GF-3P-AM625X-PC104

Überblick

GF PowerPC Intelligent Platform AM6254-PC104 is an embedded board based on TI's AM6254 chip, which features a quad-core Cortex-A53+Cortex-M4F heterogeneous architecture with a maximum clock speed of 1.4 GHz. The entire board is designed for industrial-grade use and undergoes rigorous testing during development, including environmental temperature testing, pressure testing, and long-term stability testing, to ensure stable operation in various harsh environments. The AM6254-PC104 core board integrates a rich set of functional interfaces, including support for 2-GB DDR4, 128-GB EMMC, 512-GB SD, VGA, RTC, EEPROM, 2 UART, and 1 CAN-FD, providing stronger expandability for product development.

Merkmale
  • Linux-rt-5.10.168
  • VxWorks7 23.03
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AM6254-PC104 — GF PowerPC Intelligent Platform PC104 automotive central control screen control board

Unterstützte Produkte und Hardware

AM6254-PC104 GF PowerPC Intelligent Platform PC104 automotive central control screen control board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.