GHS-3P-AM26-UVEL-RTOS-SDK
Überblick
Mit dem u-velOSity Safety RTOS-SDK für die AM263x-Familie können Softwareentwickler kritische Systeme in Automobil- und Industriesystemen effizient entwickeln und zuverlässig auf AM263x-Prozessoren bereitstellen. Das SDK unterstützt TI Sysconfig, TI Device Porting Layer (DPL) und Code Composer.
• Das µ-velOSity RTOS bietet einen extrem geringen Speicherplatzbedarf, kurze Boot-Zeit und ist für die Automobilindustrie gemäß ISO 26262 ASIL D, die Industrie gemäß IEC 61508 SIL 3 und die Eisenbahn gemäß EN 50128/EN 50657 SIL 4 zertifiziert.
• Die MULTI-IDE hilft Entwicklern, mit Multicore-Debugger, System Viewer, Profiler und MISRA Adherence Checker schwierige Fehler schnell zu finden und zu beheben.
• Green Hills Compiler und Laufzeitbibliotheken sind nach ISO 26262 ASIL D, IEC 61508 SIL 3 und EN 50128/ EN 50657 SIL 4 zertifiziert.
• Der Green Hills JTAG-/Trace-Tastkopf bietet Hardware-Einstieg, Low-Level-Debugging und Trace-gestütztes Debugging.
• Die Serviceteams von Green Hills unterstützen Kunden dabei, maßgeschneiderte Sicherheits- und Leistungsniveaus bei höchster Entwicklerproduktivität zu erreichen.
Merkmale
- u-velOSity Safety OS (ASIL D, SIL 3/4)
- BSP unterstützt TCM, On-Chip-OSCRAM, Echtzeit-Interrupt (RTI), Vectored Interrupt Manager (VIM)
- MPU, Fließkomma, Spinlock, QSPI
- TI Device Porting Layer (DPL)
- MULTI-IDE mit fortschrittlichem Multicore-Debugger und Systemvisualisierung zum schnellen Auffinden und Beheben von Fehlern
- Branchenführende Green Hills Compiler (ASIL D, SIL 3/4)
- Green Hills JTAG-/Trace-Tastkopf
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenVideos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.