GPCCHEM

GPCCHEM

Überblick

Der Abgleich der GPC-Chemie-ID für Gasfühler mit Impedance Track (IT)-Algorithmus (Suche nach der nächsten chemischen Übereinstimmung) muss vor der Optimierung der Leistung bei Raumtemperatur oder niedrigen Temperaturen erfolgen.

GPCCHEM (Gauging Parameter Calculator Chemistry ID Matching for Impedance Track Gas Gauges) ist ein mathematisches Berechnungs- und Simulationswerkzeug, das den Batterieentwickler dabei unterstützt, die passende Chemie-ID für das spezifische Batterieprofil zu finden. Die Chemie-IDs werden von Texas Instruments definiert und können mit Battery Management Studio (bqStudio) programmiert werden. Das GPCCHEM-Tool ermöglicht es dem Benutzer, die Genauigkeit des Ladezustands-ICs zu erhöhen.

Das Akkupack muss eine auf dem Impedance Track (IT)-Algorithmus basierende Ladezustandsanzeige von TI verwenden. Es akzeptiert Protokolldateien in dem in der Bedienungsanleitung angegebenen Format. Die Protokolldateien können mit der Battery Management Studio (bqStudio)-Software von TI erstellt werden, wenn die entsprechende Evaluierungsplatine über USB angeschlossen ist, oder mit einem beliebigen Batterietester mit Datenprotokollierungsfunktionen wie Arbin oder Maccor. Zum Laden und Entladen sind externe Geräte erforderlich. Für genaue Berechnungen werden auch zusätzliche Parameter der Akkupaket-Einrichtung benötigt. Die Ausgabedaten werden in Form einer Textdatei mit der Chemie-ID per E-Mail versendet. Die Chemie-ID-Daten können mit bqStudio in das Data Flash programmiert werden, um ein goldenes Bild zu erstellen, das in der Massenproduktion von Akkupacks verwendet werden kann.

Wenn bqStudio für die Aufzeichnung verwendet wird, ist eine EV2300- oder EV2400-PC-Schnittstellenkarte erforderlich, um eine Schnittstelle zum Gasfühler herzustellen, und ein PC-USB-Kabel ist für die Kommunikation mit einem PC erforderlich. Beide können online unter http://power.ti.com bestellt werden. Windows™--basierte PC-Software ist auch online erhältlich. Mit der Schnittstellenkarte EV2300 oder EV2400 und der Software kann der Benutzer die Datenregister auslesen, den Chipsatz für verschiedene Konfigurationen programmieren, Zyklusdaten für weitere Auswertungen protokollieren und die Gesamtfunktionalität der Lösung unter verschiedenen Lade- und Entladebedingungen bewerten.

Dieses Tool ist eine Alternative zum vorhandenen Mathcad™-Arbeitsblatt unter https://www.ti.com/lit/zip/sluc042

Für dieses Tool ist der Erwerb einer separaten Mathcad™-Lizenz nicht erforderlich.

Je nach Gasfühler bietet die bqStudio Software ein Paketierungsprogramm, um die Zip-Datei aus den Protokolldateien zu erstellen.

Hinweis: Dieses Werkzeug ist nicht für CEDV-Messgeräte (Compensated End of Discharge Voltage) geeignet.

Senden Sie eine E-Mail an gpc_support@list.ti.com, wenn Sie Fragen zur Nutzung dieser Seite haben.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Evaluierungsmodule von TI.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Laden Sie die Bedienungsanleitung für ein- oder mehrzellige (in Reihe geschaltete) Akkupacks und das Datenpaketierungstool (bqStudio) herunter, das eine Zip-Datei zum Hochladen erstellt
  2. Laden Sie die Zip-Datei hoch (Anmeldung erforderlich)
  3. Der Bericht über die Chemie-ID-Übereinstimmung der Berechnung der Messparameter wird Ihnen per E-Mail zugeschickt; der Bericht sieht wie dieser Musterbericht aus 

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Simple Guide to Chemical ID Selection Tool (GPC) (Rev. B) PDF | HTML 10.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos