HD3SS215EVM

HD3SS215EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The HD3SS215EVM features the HD3SS215 which is a high-speed passive switch capable of switching two full 4-lane ports from one of two sources to one target location in an application or from one source to one of two targets. The signal pass through the switch can be DisplayPort or HDMI/DVI signal. For DisplayPort applications, the HD3SS215 also supports switching of the auxiliary (AUX), display data channel (DDC), and hot plug detect (HPD) signals.

This EVM was designed to be used as a medium connection between one HDMI source and one of two HDMI sinks. The interface to the EVM consists of a standard HDMI connector to connect the EVM to your system setup with standard HDMI cables.

Merkmale
  • Capable of min, nom and max voltage operation
  • Demonstrates AUX switching capabilities
  • Demonstrates output enable/disable features
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
HD3SS215 — 6-Gbps-HDMI 2.0/5,4-Gbps-DisplayPort 1.2a 1-zu-2/2-zu-1-Differenzial-Mux unterstützt DDC/AUX-Schalte
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

HD3SS215EVM — HD3SS215EVM: Differenzieller Schalter, 2:1/1:2, 6,0 Gbit/s, HDMI 2.0/DisplayPort 1,2 A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

HD3SS215EVM — HD3SS215EVM: Differenzieller Schalter, 2:1/1:2, 6,0 Gbit/s, HDMI 2.0/DisplayPort 1,2 A

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

SLAC670 — HD3SS215 Model Port Order Descriptions

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
HD3SS215 — 6-Gbps-HDMI 2.0/5,4-Gbps-DisplayPort 1.2a 1-zu-2/2-zu-1-Differenzial-Mux unterstützt DDC/AUX-Schalte
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
HD3SS215EVM — HD3SS215EVM: Differenzieller Schalter, 2:1/1:2, 6,0 Gbit/s, HDMI 2.0/DisplayPort 1,2 A

SLAC670 — HD3SS215 Model Port Order Descriptions

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 19.05.2014
Produkte
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
HD3SS215 — 6-Gbps-HDMI 2.0/5,4-Gbps-DisplayPort 1.2a 1-zu-2/2-zu-1-Differenzial-Mux unterstützt DDC/AUX-Schalte
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
HD3SS215EVM — HD3SS215EVM: Differenzieller Schalter, 2:1/1:2, 6,0 Gbit/s, HDMI 2.0/DisplayPort 1,2 A

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac670 or www.ti.com/lit/xx/slac670/slac670.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC670. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide HD3SS215EVM User's Guide (Rev. B) 27.03.2017
Zertifikat HD3SS215EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos