HD3SS3212EVM

HD3SS3212EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das HD3SS3212EVM kann verwendet werden, um die bidirektionale passive Highspeed-Schaltleistung für USB Type-C™-Mux- oder Demux-Anwendungen zu evaluieren, die USB 3.1 Gen 1- und Gen 2-Datenraten unterstützen.  Es ist auch kompatibel mit den Schnittstellenstandards MIPI DSI/CSI, LVDS sowie PCI Express Gen 2 und Gen 3.

Merkmale
  • Einfache Schnittstelle für Highspeed-Signale über SMP-Anschlüsse
  • Universal-Bananenbuchsen für externe 3,3-V-Spannungsversorgung.
  • Jumper zur einfachen Gerätekonfiguration.
  • Kalibrierspuren für das De-Embedding des EVM vom HD3SS3212 während der Messung.

HD3SS3212EVM HSDC049-Platine

USB-Redriver & -Multiplexer
HD3SS3212 — 2-kanaliger differenzieller Mux/Demux 2:1/1:2, USB 3.1, 10- Gbit/s HD3SS3212-Q1 — Zweikanaliger differenzieller Mux/Demux 2:1 & 1:2, USB 3.2 für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

HD3SS3212EVM — Two Channel Differential 2:1/1:2 10Gbps Mux/Demux Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

HD3SS3212EVM — Two Channel Differential 2:1/1:2 10Gbps Mux/Demux Evaluation Module
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
* EVM User's guide HD3SS3212x EVM User's Guide 27.08.2018
Zertifikat HD3SS3212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos