HDC3020EVM

HDC3020EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Mit dem HDC3020EVM Evaluierungsmodul (EVM) können Entwickler den Betrieb und die Leistung des HDC3020nbsp;Sensors für relative Feuchte und Temperatur evaluieren. Das EVM hostet einen MSP430F5528-Mikrocontroller (µC) sowie den HDC3020. Der µC wird zur Steuerung des HDC3020 und zur Kommunikation mit einem Host-PC über einen USB-Anschluss verwendet. Das EVM ist so konzipiert, dass es auf Wunsch in zwei Abschnitte unterteilt werden kann. Die Perforation ermöglicht es dem Benutzer, die HDC3020nbsp;abzutrennen, um bei der Auswertung flexibel zu sein.

Merkmale
  • Streaming von Messungen der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur
  • Datenprotokollierung
  • USB Plug-and-Play
  • Abnehmbare Sensorsektion für die Fernsteuerung von Prototypen
Feuchtigkeitssensoren
HDC3020 — Digitaler Feuchtigkeitssensor für den Automobilbereich, 0,5% rF, 0,19% Langzeitdrift, 400 nA, 4 Seku HDC3020-Q1 — Digitaler Feuchtigkeitssensor für den Automobilbereich, 0,5% rF, 0,19% Langzeitdrift, 400 nA, 4 Seku HDC3021 — Digitaler 0,5 %-rF-Feuchtigkeitssensor mit abnehmbarer Tape-Abdeckung HDC3021-Q1 — Digitaler 0,5-%-rF-Feuchtigkeitssensor mit abnehmbarer Tape-Abdeckung für Automobilanwendungen HDC3022 — Digitaler 0,5 %-rF-Feuchtigkeitssensor mit permanentem IP67-Filter HDC3022-Q1 — Digitaler 0,5-%-rF-Feuchtigkeitssensor mit permanentem IP67-Filter für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

HDC3020EVM — HDC3020 evaluation module for temperature and humidity sensors

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

HDC3020EVM — HDC3020 evaluation module for temperature and humidity sensors

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

HDC3020EVM-GUI — HDC3020EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
HDC3020EVM — HDC3020 Evaluierungsmodul für Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren

HDC3020EVM-GUI — HDC3020EVM GUI

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
HDC3020EVM — HDC3020 Evaluierungsmodul für Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide HDC3020 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 25.06.2021
Benutzerhandbuch HDC302x Silicon Users Guide (Rev. D) PDF | HTML 18.02.2025
Zertifikat HDC3020EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 14.06.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos