HN-3P-BLE-TOOLKIT

Globale Bluetooth Low Energy-Konnektivität von Hubble Network für drahtlose SimpleLink-MCUs von TI

HN-3P-BLE-TOOLKIT

Downloads

Überblick

Merkmale
  • Standard Bluetooth LE advertising, compatible with TI CC2340 and CC2755 family of devices
  • Flexible advertising frequency to match various use cases: from multiple broadcasts per minute for tracking applications, to lower-frequency beaconing for long battery life
  • Custom payload support for telemetry, sensor readings, device-level GPS, and other application data; device detection location is appended automatically by the Terrestrial Network    
  • End-to-end payload encryption: Hubble encrypts all transmissions on the network, and you may additionally encrypt your custom payload so that Hubble cannot read it    
  • Frequency: 2.4 GHz ISM band (2400–2483.5 MHz), Payload size: Up to 13 bytes (custom application data), Typical data throughput: ~0.4 kbps, Network type: Uplink only (device to cloud), Max advertisements per day: 1,024, Recommended transmit power: +4 dBm minimum (Terrestrial); +20 dBm recommended (Satellite), Encryption: AES-CTR with AES-CMAC authentication
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Support-Software

HN-3P-BLE-TOOLKIT Hubble Network Global Bluetooth® Low Energy connectivity for TI SimpleLink™ wireless MCUs

Unterstützte Produkte und Hardware

HN-3P-BLE-TOOLKIT Hubble Network Global Bluetooth® Low Energy connectivity for TI SimpleLink™ wireless MCUs

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 11.07.2026

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Hubble Network.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.