HSEC180ADAPEVM

HSEC180ADAPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses Evaluierungsmodul ist ein 180-Pin HSEC-Adapter (High Speed Edge Card) für TI C2000™ System-on-Module-Plattformen von TI, der eine Abwärtskompatibilität mit SOM-basierten Plattformen auf C2000 HSEC-Basis ermöglicht. Der HSEC180ADAPEVM verbindet 180 Pins von der SOM-Platine mit HSEC-Pins zur Verwendung mit älteren C2000 HSEC-Dockingstationen, wie dem TMDSHSECDOCK. Der HSEC180ADAPEVM verfügt außerdem über zwei DP83826 10/100 Mbps Industrial-Ethernet-PHY zur Evaluierung der EtherCAT®-Funktionalität auf C2000 Mikrocontroller-SOM-Plattformen.

Merkmale
  • 180-polige Standard-HSEC-Schnittstelle
  • Kompatibilität mit XDS110ISO-EVM
  • 2 x DP83826 10/100 Mbit/s-Ethernet-PHY für industrielle Anwendungen mit 2 x RJ-45-Ethernet-Buchsen
  • Stiftleiste für schnelle serielle Schnittstelle (FSI)
  • ADC-Filterung und ESD-Schutz für dedizierte analoge HSEC-Pins

  • HSEC180ADAPEVM PCB

Im Lieferumfang nicht enthalten:

  • HSEC-Dock 
  • F29H85X-SOM-EVM

ESD-Schutzdioden
TPD4E001 — Vierfach-ESD-Schutzdiode mit max. 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV TPD4E05U06 — Vierfache 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV-ESD-Schutzdiode für USB-, HDMI- und Highspeed-Schnittstellen

 

Ethernet-PHYs
DP83826I — 10/100-Mbit/s-PHY, kurze Latenz, MII-Schnittstelle, erw. Modus mit industriellem Temperaturbereich

 

Invertierende Puffer & Treiber
SN74LVC2G06 — 2-Kanal-Wechselrichter, 1,65 bis 5,5 V mit Open-Drain-Ausgängen

 

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
F29H859TU-Q1 — C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu F29P329SM-Q1 — 64-Bit-C2000™-Automobil-MCU, C29 200 MHz, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 2 MB F29P589DU-Q1 — C2000 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität mit fun

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
F29H850DM — C2000™-64-Bit-MCU mit C29-200-MHz-Dual-Core, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 2 MB F29H850TU — C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konform. mit funktio. Sicherheitsklasse, 4
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

HSEC180ADAPEVM — HSEC180 Adapterplatine für System-on-Module (SOM)-basierte Plattformen

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

HSEC180ADAPEVM — HSEC180 Adapterplatine für System-on-Module (SOM)-basierte Plattformen
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
* EVM User's guide HSEC180ADAPEVM HSEC Adapter Board User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 28.01.2025
Zertifikat HSEC180ADAPEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19.04.2024

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
TMDSHSECDOCK — HSEC180 controlCARD-Hauptplatinen-Docking-Station
Evaluierungsplatine
F29H85X-SOM-EVM — F29H85x controlSOM-Evaluierungsmodul XDS110ISO-EVM — XDS110 isoliertes Plug-in-Evaluierungsmodul für C2000 und Sitara™ controlSOMs

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
C2000WARE — C2000Ware für C2000-MCUs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos