XDS110ISO-EVM

XDS110ISO-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die isolierte XDS110-Steckplatine ist ein Evaluierungsmodul zur Echtzeit-Debugging- und Flash-Programmierung für C2000- und Sitara-controlSOMs. Sie kann über einen nicht isolierten 120-poligen Steckverbinder oder über einen elektrisch isolierten 16-poligen Steckverbinder mit C2000- und Sitara-controlSOMs verbunden werden. Beide Anschlüsse bieten JTAG/cJTAG/SWD-Unterstützung und einen Vollduplex-UART-Anschluss. Die Platine unterstützt zwei zusätzliche Funktionen für das Debugging der Zielplatine: Eine serielle Peripherieschnittstelle (SPI) zu vier isolierten Digital-Analog-Wandlerkanälen (DAC) und bis zu sechs digitale und vier analoge nicht isolierte Kanäle.

Merkmale
  • XDS110-Steckplatine für Echtzeit-Debugging und Flash-Programmierung von C2000- und Sitara-controlSOMs
  • Isolierter 16-poliger Steckverbinder mit JTAG/cJTAG/SWD-Unterstützung, Vollduplex-UART und vier DAC-Kanälen
  • Nicht isolierter 120-poliger Steckverbinder mit bis zu 15 W Leistung, JTAG/cJTAG/SWD, bis zu 6 digitalen E/A und 4 analogen Kanälen und Vollduplex-UART
  • 16-poliger isolierter Steckverbinder zu 14-poligen, 20-poligen und 10-poligen ARM-Adapterplatinen von TI

  • XDS110-Steckplatine
  • USB-Typ-A-Stecker auf USB Type-C®-Kabel
  • 14-poliger Adapter von TI
  • Kompakter 20-poliger Adapter von TI
  • 10-poliger Adapter von ARM
  • Kurzanleitung

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
F29H859TU-Q1 C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu F29P589DM-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität m F29P589DU-Q1 C2000 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität mit fun TMS320F2800153-Q1 C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 64-KB Flash mit HRPWM, CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800155-Q1 C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 128-KB Flash mit HRPWM, CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800157-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES, CAN-FD TMS320F280025-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash TMS320F280025C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, CLB TMS320F280036-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280036C-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN- TMS320F280037-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU, 120-MHz, 256-KB-Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD für die Automobil TMS320F280037C-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN- TMS320F280038-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280038C-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD für die Auto TMS320F280039-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280039C-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD für die Auto TMS320F280048-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs TMS320F280048C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, Inst TMS320F280049-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs TMS320F280049C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, Inst TMS320F28026-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash TMS320F28027-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash TMS320F28027F-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC TMS320F28034-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash TMS320F28035-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash-Speicher, CLA TMS320F28375S-Q1 C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28377D-Q1 C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28377S-Q1 C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28379D-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Spe TMS320F28384D-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 2x C28x + CLA CPU, 1,5 MB Fla TMS320F28384S-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 1x C28x + CLA CPU, 1 MB Flash TMS320F28386D-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 2x C28x + CLA CPU, 1,5 MB Fla TMS320F28386S-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 1x C28x + CLA CPU, 1 MB Flash TMS320F28P559SJ-Q1 C2000™-32-Bit-MCU für die Automonilindustrie mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB TMS320F28P659DH-Q1 C2000 32 Bit-MCU mit 600 MIPS, 2xC28x, 1xCLA, Lockstep, FPU64, 768 KB Flash, 16-b-ADC für die Automo TMS320F28P659DK-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU, 2 × C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28 MB Flash, 16-Bit-ADC, HRPWM, CAN-FD, AES TMS320F28P659SH-Q1 C2000 32 Bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x, 1xCLA, FPU64, 768 KB Flash, 16-b-ADC für die Automobilindustr

 

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
TMS320F2800152-Q1 C2000™ 32-bit MCU, 100 MHz, 64 KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800154-Q1 C2000™ 32-bit MCU, 100 MHz, 128 KB Flash, mit CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800156-Q1 C2000™ 32-bit MCU 100-MHz 256-KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B, für die Automobilindustrie, Grad TMS320F280021-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 32 KB Flash TMS320F280023-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 64 KB Flash TMS320F280034-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 128 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280040-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, PGAs, SDF TMS320F280040C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN TMS320F280041-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32-Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, PGAs, SDF TMS320F280041C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN TMS320F28023-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 50 MHz, 64 KB Flash TMS320F28030-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash TMS320F28031-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, ADC mit 2 MSPS TMS320F28032-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, ADC mit 4,6 MSPS TMS320F28033-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, ADC mit 4,6 MSPS, CLA TMS320F28075-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 120 MHz, FPU, TMU, 512 KB Flash-Speicher, CLA, SDFM

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
F29H850DM C2000™-64-Bit-MCU mit C29-200-MHz-Dual-Core, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 2 MB F29H850TU C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konform. mit funktio. Sicherheitsklasse, 4 TMS320F2800137 C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800155 C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 128-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F2800157 C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 256-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F280021 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 32 KB Flash TMS320F280023 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 64 KB Flash TMS320F280033 C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 128 KB Flash, FPU, TMU, AES und CAN-FD TMS320F280034 C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 128 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280037 C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280037C C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD TMS320F280039 C2000™ 32-Bit-MCU, 120-MHz-, 384-KB-Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280039C C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD TMS320F280041 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM TMS320F280041C C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDFM TMS320F280045 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash, PGAs, SDFM TMS320F280049 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM TMS320F280049C C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDF TMS320F28020 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 40 MHz, 32 KB Flash, 8 PWM TMS320F280200 C2000™ 32-Bit-MCU mit 40 MHz, 16 KB Flash TMS320F28021 C2000™ 32-Bit-MCU mit 40 MHz, 64 KB Flash TMS320F28022 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 50 MHz, 32 KB Flash, 8 PWM TMS320F28023 C2000™ 32-Bit-MCU mit 50 MHz, 64 KB Flash TMS320F28026 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 32-kb-Flash TMS320F28027 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash TMS320F28030 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 32 kb Flash, 2 MSPS ADC TMS320F28035 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, CLA TMS320F28050 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash, PGAs, ADC mit 2 MSPS TMS320F28051 C2000™ 32-bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, PGAs, 2 MSPS-ADC TMS320F28052 C2000™ 32-bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, PGAs, 3,75 MSPS-ADC TMS320F28053 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash, CLA, PGAs, ADC mit 3,75 MSPS TMS320F28054 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 128 KB Flash, PGAs TMS320F28055 C2000™ 32-bit-MCU mit 60 MHz, 128 KB Flash, CLA, PGAs TMS320F28062 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, 128 KB Flash, 52 KB RAM TMS320F28063 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, 128 KB Flash, 68 KB RAM TMS320F28064 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, 128 KB Flash, 100 KB RAM TMS320F28065 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 128 KB Flash, 100 KB RAM TMS320F28066 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, 256 KB Flash, 68 KB RAM TMS320F28067 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, 256 KB Flash, 100 KB RAM TMS320F28069 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash, CLA TMS320F28075 C2000™ 32-bit-MCU mit 120 MHz, FPU, TMU, 512 KB Flash, CLA, SDFM TMS320F28076 C2000™ 32-bit MCU mit 120 MHz, FPU, TMU, 512 KB Flash, CLA, CLB, SDFM TMS320F28374D C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28374S C2000™ 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28375D C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28375S C2000™ 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28376D C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 16b-ADC TMS320F28376S C2000™ 32-bit-MCU, 400 MIPS, 1×CPU, 1×CLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 16-Bit-ADC TMS320F28377D C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 16b-ADC TMS320F28377D-EP C2000™ Verbessertes Produkt, 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1 MB Flash, EMIF, 16-b TMS320F28377S C2000™ 32-bit-MCU, 400 MIPS, 1×CPU, 1×CLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 16-Bit-ADC TMS320F28378D C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 12b-ADC TMS320F28378S C2000™-MCU, 32 Bit, 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 12b-ADC TMS320F28379D C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 16b-ADC TMS320F28379S 32-Bit-MCU C2000™ mit 400 MIPS, 1x CPU, 1x CLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Speicher, CLB, EMIF und 1 TMS320F28386S C2000™-32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 1x C28x+CLA CPU, 1,0 MB Flash, FPU64, CLB, Ethernet TMS320F28388D C2000™-32-Bit-MCU mit Connectivity Manager, 2x C28x+CLACPU, 1,5 MB Flash, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT TMS320F28P550SJ C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU TMS320F28P650DH C2000 32 Bit-MCU mit 600 MIPS, 2xC28x, 1xCLA CPU, FPU64, 768 KB Flash, 16-b ADC TMS320F28P650SK C2000 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1,28 MB Flash, 16b-ADC, Ethercat

 

MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
F28377D-SEP Strahlungstolerante 32-Bit-MCU mit 800 MIPs und dualen C28- und CLA-Kernen mit 1 MB Flash-Speicher F28E120SC C2000™ 32-Bit-MCU mit 160 MHz, 128 KB Flash, FPU, PGA TMS320F2800132 C2000™ 32-Bit-MCU mit 100 MHz, 64 KB Flash, FPU, TMU, sechs PWM und Zero CAN TMS320F2800133 C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 64 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800135 C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 128 KB Flash, FPU und TMU TMS320F280023C C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 64 KB Flash, CLB TMS320F280025 C2000™-32-Bit-MCU mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 kB Flash TMS320F280025C C2000™ 32-bit-MCU mit 100-MHz, FPU, TMU, 128 kb Flash, CLB TMS320F28026F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 32 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28027F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28031 C2000™ 32 Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, 2 MSPS ADC TMS320F28032 C2000™ 32 Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, 4,6 MSPS ADC TMS320F28033 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, 4,6 MSPS ADC, CLA TMS320F28034 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 128 KB Flash TMS320F28052F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC, PGAs TMS320F28052M C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-MOTION, PGAs TMS320F28054F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 128 KB Flash, InstaSPIN-FOC, PGAs TMS320F28054M C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 128 KB Flash, InstaSPIN-MOTION, PGAs TMS320F28062F C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, 128 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28068F C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28068M C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION TMS320F28069F C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28069M C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION TMS320F28384D C2000™ 32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 2x C28x+CLA CPU, 1,5-MB-Flash, FPU64, Ethernet TMS320F28384S C2000™ 32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 1x C28x+CLA CPU, 1,0-MB-Flash, FPU64, Ethernet TMS320F28386D C2000™-32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 2x C28x+CLA CPU, 1,5 MB Flash, FPU64, CLB, Ethernet TMS320F28388S C2000™-32-Bit-MCU m. Connectivity Manager, 1x C28x+CLA CPU, 1,0 MB Flash, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT TMS320F28P550SG C2000™ 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU TMS320F28P650DK C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES TMS320F28P650SH C2000 32 Bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x, 1xCLA CPU, FPU64, 768 KB Flash, 16-b ADC

 

Mehrzweck-MCUs
MSP432E401Y SimpleLink-MCU Arm Cortex-M4F, 32 Bit, mit Ethernet, CAN, 1MB Flash und 256 kB RAM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

XDS110ISO-EVM — XDS110ISO eine Komplettlösung, die JTAG- und SWD-Konnektivität für Embedded-Prozessoren von TI bereitstellt

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

XDS110ISO-EVM XDS110ISO eine Komplettlösung, die JTAG- und SWD-Konnektivität für Embedded-Prozessoren von TI bereitstellt
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
* EVM User's guide XDS110 Isolated Plug-in Board User's Guide PDF | HTML 17.07.2024
Zertifikat XDS110ISO-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 03.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos