HSS-MOTHERBOARDEVM

HSS-MOTHERBOARDEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das HSS-MOTHERBOARDEVM-Evaluierungsmodul wurde zur Evaluierung der Ron-Bausteine von < 50 mΩ im Highside-Schaltersortiment von TI entwickelt. Zu diesen Bausteinen gehören TPS1HA08-Q1, TPS2HB08-Q1, TPS2HB16-Q1, TPS2HB35-Q1 und TPS2HB50-Q1. Diese Platine wird nicht mit den Bausteinen bestückt geliefert, ermöglicht jedoch das Auflöten aller Bausteine auf die Muster-Tochterkarte und die Verwendung in der Hauptplatine. Dieses Benutzerhandbuch beinhaltet die Anschlüsse und eine Beschreibung des Prüfpunkts, den Schaltplan, die Materialliste und das Platinenlayout des EVM.

HINWEIS: DIESE PLATINE WIRD NICHT BESTÜCKT GELIEFERT.   BITTE BEACHTEN SIE DEN JEWEILIGEN PRODUKTORDNER, UM MUSTER DES BAUSTEINS ZU BESTELLEN UND DAS EVM ZU BESTÜCKEN.

Merkmale
  • Ein- oder zweikanaliger Highside-Leistungsschalter, getestet gemäß AECQ100-12
  • Hochexakte Strommessung
  • Verpolungsschutz mit externem Massenetzwerk
  • Kurzschluss- und Überspannungsschutz
  • Thermische Abschaltung und thermische Schwingung mit Selbstregenerierung
High-Side-Schalter
TPS1HA08-Q1 — 1-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 8 mΩ, mit einstellbare TPS1HB08-Q1 — 1-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 8 mΩ, mit einstellbare TPS1HB16-Q1 — 1-Kanal-Smart-Highside-Schalter, 40 V, 16 mΩ, einstellbare Strombegrenzung, für Automobilanwendungen TPS1HB35-Q1 — 1-Kanal-Smart-Highside-Schalter, 40 V, 35 mΩ, einstellbare Strombegrenzung, für Automobilanwendungen TPS1HB50-Q1 — 1-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 50 mΩ, mit einstellbar TPS27SA08 — 1-kanaliger industrieller Highside-Schalter mit Strommessung, 36 V, 8 mΩ, 10 A TPS27SA08-Q1 — Intelligenter Highside-Schalter für den Automobilbereich, 36 V, 8 mΩ, 10 A, 1 Kanal, mit Strommes TPS2HB16-Q1 — 2-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 16 mΩ, mit einstellbar TPS2HB35-Q1 — 2-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 35 mΩ, mit einstellbar TPS2HB50-Q1 — 2-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 50 mΩ, mit einstellbar
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

HSS-MOTHERBOARDEVM — High side switches motherboard

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

HSS-MOTHERBOARDEVM — High side switches motherboard
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
* EVM User's guide High Side Switch Motherboard Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 29.10.2020
Zertifikat HSS-MOTHERBOARDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30.08.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos