HTFLASHEVM

HTFLASHEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The HTFLASHEVM is designed for verification of the SM28VLT32 in extreme environments. The EVM, as shipped, is ready for test up to 200°C with the following exceptions. The decoupling capacitors need to be swapped from standard temperature range to 200°C rated through-hole components. This was done to save board cost on systems only needing room temperature protocol development. Alternate BOM data is provided for acquiring appropriate 200°C capacitors for in oven testing. Additionally, the plastic separators for the installed pins should be removed before exposing entire board to oven temperatures.

The EVM provides 100-mil berg type pins for access to SPI control pins (CS#,SO,SI,SCK), FLCLK, WP#, HOLD#, and power. Additionally, a footprint for an oscillator is present on the layout to allow the population of a standalone 12-MHz or slower oscillator.

Note: This EVM is RoHS exempt under RoHS exemption 7(a)

Merkmale
  • 32-Megabit Flash for High-Temperature
  • Serial Peripheral Interface (SPI) Compatible (Mode 0 and 3)
  • 3.3-V Supply for IO, 1.8 V for Core
  • 2-M x 16-Bit Word Access
  • Asynchronous Read, Write, and Erase Operations
  • 12-MHz Maximum Clock Frequency
  • Endurance: TBD Program and Erase Cycles
  • Data Retention: 1000 hrs
  • ESD Protection: 2-kV HBM, 500-V CDM
  • 8-mm x 20-mm 14-Pin Ceramic Package
Speziallogik-ICs
SM28VLT32-HT — Flash-Speicher, 32 Mbit, für Hochtemperaturanwendungen mit SPI-Bus (Serial Peripheral Interface)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

HTFLASHEVM — HTFLASHEVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

HTFLASHEVM — HTFLASHEVM Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLVC464 — HTFLASHEVM, SM28VLT32-HT Software GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Speziallogik-ICs
SM28VLT32-HT — Flash-Speicher, 32 Mbit, für Hochtemperaturanwendungen mit SPI-Bus (Serial Peripheral Interface)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
HTFLASHEVM — HTFLASHEVM-Evaluierungsmodul

SLVC464 — HTFLASHEVM, SM28VLT32-HT Software GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 28.11.2012
Produkte
Speziallogik-ICs
SM28VLT32-HT — Flash-Speicher, 32 Mbit, für Hochtemperaturanwendungen mit SPI-Bus (Serial Peripheral Interface)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
HTFLASHEVM — HTFLASHEVM-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc464 or www.ti.com/lit/xx/slvc464/slvc464.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC464. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide HTFLASHEVM User’s Guide 28.11.2012
Zertifikat HTFLASHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Using the SM28VLT32-HT With Power Saving Features (Rev. A) 27.03.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos