HTK-3P-AGILEX-ESOM5U

HTK-3P-AGILEX-ESOM5U

Jetzt bestellen

Überblick

Das integrierte System-on-Module (SOM) von Hitek Systems verfügt über den FPGA der Agilex 5 E-Series von Altera und den Funk-Transceiver AFE7769D von TI und ist über FMC+ angeschlossen. Das Besondere an diesem Entwicklungskit ist sein kleiner Formfaktor, der mit den Abmessungen 60 mm x 60 mm bewusst für Hochleistungslösungen mit strengen Größenvorgaben konzipiert wurde. Dieses „Mikro“-SOM ist für eine Vielzahl von Kommunikationsanwendungen vorgesehen, darunter verteilte Antennensysteme, Repeater, Kleinzelleneinheiten und mehr. Während es sich hierbei um ein integriertes Entwicklungskit handelt, verfügen beide Chips über flexible Funktionen. Das eSOM5u bietet außergewöhnliche Skalierbarkeit und Designflexibilität für eine Vielzahl von Funkarchitekturen und Anwendungsfällen. Durch die Kombination der programmierbaren Logik von Altera, des leistungsstarken analogen Frontends von TI und der Embedded-Design-Kompetenz von Hitek Systems unterstützt dieses Entwicklungskit Kunden dabei, effizientere, kompaktere und kostengünstigere 5G-Lösungen zu entwickeln und so die Produktion zu beschleunigen.

Merkmale
  • Integriertes System-on-Module basierend auf dem FPGA der Agilex 5 E-Series von Altera
  • HF-Transceiver AFE7769DEVM von Texas Instruments
  • 300 MHz OBW/IBW
  • Integrierte PTP/1588-Netzwerksynchronisierung
  • 10-GB-/25-GB-/50-GB-Schnittstellenprotokoll
HF-Transceiver
AFE7728D — Zweikanaliger HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD – 200 MHz AFE7768D — Vier-Kanal-HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD – 200 MHz AFE7769D — Vier-Kanal-HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Hitek Systems LLC

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

HTK-3P-AGILEX-ESOM5U-5G-WIRELESS-DEV-PLATFORM — Hitek Agilex eSOM5u

Unterstützte Produkte und Hardware

HTK-3P-AGILEX-ESOM5U-5G-WIRELESS-DEV-PLATFORM — Hitek Agilex eSOM5u

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Hitek Systems LLC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.