IEC60730SWPACKAGES

IEC60730SWPACKAGES

Downloads

Überblick

Das C2000 MCU SafeTI-60730-Softwarepaket enthält UL-zertifizierte, anerkannte Komponenten und SafeTI™-Softwarepakete, die die Entwicklung von Verbraucheranwendungen für funktionale Sicherheit mit C2000™-Echtzeitsteuerungs-Mikrocontrollern (MCUs) einfacher und schneller machen. Die Software in diesen SafeTI-Softwarepaketen ist als anerkannte Komponenten nach UL 1998:2008 Klasse 1 zertifiziert und entspricht IEC 60730-1:2010 Klasse B. Dazu gehören Haushaltsgeräte, Lichtbogendetektoren, Stromwandler, Elektrowerkzeuge, E-Bikes und viele andere. SafeTI-Softwarepakete sind für ausgewählte C2000-MCUs von TI erhältlich und können in Anwendungen eingebettet werden, die diese MCUs verwenden, um Kunden bei der Vereinfachung der Zertifizierung für sicherheitskonforme Verbrauchergeräte zu unterstützen. Aufgrund der Ähnlichkeit der beiden Normen können die IEC 60730-Softwarebibliotheken auch Kunden bei der Entwicklung von Verbraucheranwendungen helfen, die mit der Norm IEC 60335-1:2010 konform sind.

Die Softwarepakete enthalten lauffähige, einfache Anwendungsbeispiele mit Softwarebibliotheken, die als anerkannte Komponenten für ausgewählte TI C2000 MCUs UL-zertifiziert sind. Sie können zusammen mit den zugehörigen Sicherheitshandbüchern und Benutzerhandbüchern aus dem SafeTI-Softwareordner heruntergeladen werden. Die Softwarebibliothek ermöglicht die Einbettung einer Vielzahl von Systemtests, die von IEC 60730 und UL 1998 gefordert werden und die im zugehörigen Sicherheitshandbuch beschrieben sind. Die mit der Softwarebibliothek erstellten Projekte zeigen, wie ein Selbsttest beim Einschalten (POST) und ein periodischer Selbsttest (PST) mit Berichterstattung über eine UART-Peripherieverbindung durchgeführt werden können. Das Benutzerhandbuch zeigt, wie die Tests in die Entwürfe von Verbraucheranwendungen zur funktionalen Sicherheit integriert werden können. Die C2000-MCUs enthalten ein spezielles Hardware-Element, die Parallele Signaturanalyse (PSA), die eine zyklische 40-Bit-Redundanzprüfung (CRC) des Datenbusses ermöglicht, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten – ohne dabei die Haupt-CPU oder die Softwareanwendung zu beeinträchtigen.

Das Softwarepaket RD-195 implementiert eine Anwendung, die für die UL1699B geeignet ist und die UL-zertifizierte, als anerkannte Komponenten umfassende UL 1998:2008 Class 1-Standardbibliothek von TI verwendet und auch die Lichtbogenerkennungsbibliothek von TI enthält. Die Softwarebibliothek bietet eine RS232-Schnittstelle für die Fernkonfiguration und Statusinformationen. Dieses RD-195-Paket kann als Ausgangspunkt für die Implementierung kundenspezifischer Lichtbogenerkennungssysteme verwendet werden.

Merkmale
  • Unterstützung für die folgenden C2000-Serien
    • Delfino F2833x
    • Piccolo F2802x, F2803x, F2805x, F2806x
  • Unterstützung für Delfino F2837x und Piccolo F2807x sind in der SafeTI Diagnosebibliothek enthalten
  • IEC60730 Software-Bibliotheken, Benutzerhandbücher, Codebeispiele
  • Piccolo MCU Arcdetect Software-Bibliotheken, Benutzerhandbücher, RD195 Schaltpläne und Codebeispiele

  • C2000 MCU-Sicherheitshandbuch für IEC60730
  • IEC60730 SW-Bibliotheken

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Treiber oder Bibliothek

C2000-IEC60730-SW-PACKAGE — C2000 SafeTI™ IEC60730 Software libraries, user guides, and code examples

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

C2000-IEC60730-SW-PACKAGE — C2000 SafeTI™ IEC60730 Software libraries, user guides, and code examples

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 10.02.2026

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis C2000™ Hardware Built-In Self-Test (Rev. A) PDF | HTML 28.09.2022
Anwendungshinweis Error Detection in SRAM (Rev. A) PDF | HTML 28.10.2020
Anwendungshinweis C2000 CPU Memory Built-In Self-Test 27.11.2017

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB — C2000 SafeTI™ Diagnosesoftware Bibliothek CONTROLSUITE — controlSUITE™-Software-Suite: Software und Entwicklungstools für C2000™-Mikrocontroller

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos