INA190EVM

INA190EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Es handelt sich um ein kleines Modul mit sechs völlig unabhängigen Platinen, die vom Benutzer herausgebrochen werden können. Fünf identische Platinen (20 A Nennstrom) können für die fünf Verstärkungsvarianten verwendet werden. Für besonders stromsparende Messsysteme kann eine sechste Platine (10 A Nennstrom) mit einer speziellen Schutzanordnung verwendet werden. Jede Platine stellt Prüfpunkte für VS, GND, OUT, REF und zwei Steckerleisten bereit, die den ENABLE-Pin zu GND oder VS und den VREF-Kontakt zu GND oder einer Spannungsversorgung durch einen auf der Platine integrierten Pufferschaltkreis überbrücken können. Die Pins ENABLE und REF können auch von externen Quellen angesteuert werden.

Merkmale
  • Einfach zu prüfende INA190 mit Differenzspannung oder Shunt-Widerstand
  • Das Layout für eine Puffer-Referenzschaltung ist enthalten, damit der Kunde Referenzpuffer mit dem bevorzugten SOT-23-5-Operationsverstärker erstellen kann.
  • Mit teilbaren Panels können Kunden mit allen Verstärkungsvarianten experimentieren und diese austesten.
  • Eine spezielle Schwachstromplatine mit einer Schutzanordnung ist im Lieferumfang enthalten, damit der Kunde die Messung kleiner Ströme testen kann.

  • 12 Shunt-Anschlüsse für die Stiftleisten (2-881545)
  • 2 Schnellverbinder zum Anschließen der Messquelle (4-520448-2)

Analoge Strommessverstärker
INA190 — Verbessertes Produkt, 40-V, bidirektionaler, hochpräziser Strommessverstärker mit Picoamp IB und ENA INA190-Q1 — Bidirektionaler ultrapräziser Strommessverstärker, AEC-Q100, 40 V, mit IB im Picoampere-IB & AKTIVIE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA190EVM — INA190 Strommess-Evaluierungsmodul mit Layout für niedrige Spannung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA190EVM — INA190 Strommess-Evaluierungsmodul mit Layout für niedrige Spannung
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
* EVM User's guide INA190EVM User's Guide (Rev. A) 27.09.2018
Zertifikat INA190EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos