INA210-215EVM

INA210-215EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The INA210-215 devices are voltage output, high-side measurement, bi-directional, zero-drift current shunt monitors. The INA210-215EVM is intended to provide basic functional evaluation of this device family.  The fixture layout is not intended to be a model for the target circuit, nor is it laid out for electromagnetic compatibility (EMC) testing. The INA210-215EVM consists of one PCB with an option to cut out six individual PCBs one for each of the six devices (INA210, INA211, INA212, INA213, INA214 and INA215). Each of the PCB cutouts consists of the INA21x device (where x is 0, 1, 2, 3, 4 and 5) and test points for external hardware connections.

Merkmale
  • Evaluation of all gain options through provided device
  • Ease of access to device pins with test points
  • Space for optional input filtering capacitors and resistors
  • Multiple input signal options


Analoge Strommessverstärker
INA210 Bidirektionaler hochpräziser Strommessverstärker, 26 V INA210-Q1 Hochpräziser Strommessverstärker, AEC-Q100, 26 V INA211 Bidirektionaler hochpräziser Strommessverstärker, 26 V INA211-Q1 Hochpräziser Strommessverstärker, AEC-Q100, 26 V INA212 Bidirektionaler hochpräziser Strommessverstärker, 26 V INA212-Q1 Hochpräziser Strommessverstärker, AEC-Q100, 26 V INA213 Bidirektionaler hochpräziser Strommessverstärker, 26 V INA213-Q1 Hochpräziser Strommessverstärker, AEC-Q100, 26 V INA214 Bidirektionaler hochpräziser Strommessverstärker, 26 V INA214-Q1 Hochpräziser Strommessverstärker, AEC-Q100, 26 V INA215 Bidirektionaler hochpräziser Strommessverstärker, 26 V INA215-Q1 Hochpräziser Strommessverstärker, AEC-Q100, 26 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA210-215EVM — INA210-215 Evaluierungsmodul für Strom-Shunt-Monitor mit Spannungsausgang

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA210-215EVM INA210-215 Evaluierungsmodul für Strom-Shunt-Monitor mit Spannungsausgang
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide INA210-215EVM User's Guide Hardware Version 2 08.07.2016
* EVM User's guide INA210-215EVM User's Guide (Rev. A) 12.06.2014
Zertifikat INA210-215EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos