INA241AEVM

INA241AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das INA241AEVM ist ein kleines Modul mit fünf vollständig unabhängigen Platinen, welche vom Designer herausgebrochen werden können. Für jede der fünf Verstärkungsvarianten des INA241x sind fünf schematisch identische Platinen mit Eingängen bis zu 110 V Gleichtakt und 10 A (Onboard-Shunt) Eingangskapazität erhältlich.

Jede Platine bietet Prüfpunkte für VS, GND, OUT und einen Klemmenblock von Vin+ und Vin-. Pads und Buchsen ermöglichen die rasche Implementierung von Eingangs- und Ausgangsfilterung sowie einen auf der Platine integrierten Shunt-Widerstand der Größe 2512.

Merkmale
  • Einfach zu prüfende INA241x mit Differenzspannung oder Shunt-Widerstand
  • Pads und Buchsen ermöglichen eine rasche und einfache Implementierung der SMD-Filterung
  • Mit bruchfähigen Panels können Entwickler mit allen Verstärkungsvarianten experimentieren und testen
Analoge Strommessverstärker
INA241A — Bidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −5 V bis 110 V, mit verbesserter PWM-Unterdrücku INA241A-Q1 — Bidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −4 V bis 110 V, mit verbesserter PWM-Unterdrücku INA241B — Bidirektionaler, hochpräziser Strommessverstärker, −5 V bis 110 V, mit verbesserter PWM-Unterdrückun INA241B-Q1 — Bidirektionaler, hochpräziser Strommessverstärker AEC-Q100, −4 V bis 110 V, mit verbesserter PWM-Unt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA241AEVM — INA241x Evaluierungsmodul für -5-V- bis 110-V-, 1,1-MHz-Strommessverstärker mit PWM-Unterdrückung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA241AEVM — INA241x Evaluierungsmodul für -5-V- bis 110-V-, 1,1-MHz-Strommessverstärker mit PWM-Unterdrückung

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

INA241BEVM — INA241x Evaluierungsmodul für -5-V- bis 110-V-, 1,1-MHz-Strommessverstärker mit PWM-Unterdrückung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA241BEVM — INA241x Evaluierungsmodul für -5-V- bis 110-V-, 1,1-MHz-Strommessverstärker mit PWM-Unterdrückung
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide INA241xEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 17.11.2022
Zertifikat INA241AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 16.11.2022
Zertifikat INA241BEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos