INA282-286EVM

INA282-286EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The INA282-286EVM is intended to provide basic functional evaluation of this device family. The fixture layout is not intended to be a model for the target circuit, nor is it laid out for electromagnetic compatibility (EMC) testing. The INA282-286EVM allows the user to install a shunt resistor, and then connect both the common-mode voltage and load to develop the input voltage, or omit the shunt resistor and apply a differential voltage directly to the device input. This flexibility allows a user to test the device operation in a simulated manner as well as an actual application.

Merkmale
  • Easy handling of the small MSOP package
  • Easy access to all device pins
  • Space for optional input filtering capacitors and resistors as well as a prototype area for additional user defined circuitry
  • Space for shunt resistors of various footprints
  • Evaluation of all gain options through provided device boards as well as a location to solder a test device directly onto the board
Analoge Strommessverstärker
INA282 — Bidirektionaler Strommessverstärker, -14 bis 80 V INA282-Q1 — Bidirektionaler Strommessverstärker, AEC-Q100, -14 bis 80 V INA283 — Bidirektionaler Strommessverstärker, -14 bis 80 V INA283-Q1 — Bidirektionaler Strommessverstärker, AEC-Q100, -14 bis 80 V INA284 — Bidirektionaler Strommessverstärker, -14 bis 80 V INA284-Q1 — Bidirektionaler Strommessverstärker, AEC-Q100, -14 bis 80 V INA285 — Bidirektionaler Strommessverstärker, -14 bis 80 V INA285-Q1 — Bidirektionaler Strommessverstärker, AEC-Q100, -14 bis 80 V INA286 — Bidirektionaler Strommessverstärker, -14 bis 80 V INA286-Q1 — Bidirektionaler Strommessverstärker, AEC-Q100, -14 bis 80 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA282-286EVM — INA282-286 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00126 — Referenzdesign für EMV-konforme High-Side-Strommesslösung mit Überspannungsschutz
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA282-286EVM — INA282-286 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00126 — Referenzdesign für EMV-konforme High-Side-Strommesslösung mit Überspannungsschutz
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
* EVM User's guide INA282-286EVM User's Guide 23.09.2010
Zertifikat INA282-286EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos