TIDA-00126

TIDA-00126

Designdateien

Überblick

This reference design focuses on high-side current measurement using a family of TI's voltage output current shunt monitors. It can be used for measuring high-side current in industrial applications, where the common-mode dynamics can drop below ground. Overall the design helps designers build Electromagnetic Compatibility (EMC) compliant circuitry around current shunt monitor devices while achieving high-accuracy current monitoring solutions in presence of wide range of common-mode voltages from -14V to +80V.

Merkmale
  • Wide common mode input range: -14V to 80V
  • Overvoltage protection: 45V
  • EFT protection up to 1KV as per IEC61000-4-4
  • >130dB CMRR for DC-10Hz
  • Overall accuracy better than 2%
  • 70 µV offset and 1.4% gain error
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU227.PDF (2342 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR414.PDF (48 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC289.ZIP (221 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR413.PDF (95 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA282 — Bidirektionaler Strommessverstärker, -14 bis 80 V

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA282-Q1 — Bidirektionaler Strommessverstärker, AEC-Q100, -14 bis 80 V

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA283 — Bidirektionaler Strommessverstärker, -14 bis 80 V

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA283-Q1 — Bidirektionaler Strommessverstärker, AEC-Q100, -14 bis 80 V

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA284 — Bidirektionaler Strommessverstärker, -14 bis 80 V

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA284-Q1 — Bidirektionaler Strommessverstärker, AEC-Q100, -14 bis 80 V

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA285 — Bidirektionaler Strommessverstärker, -14 bis 80 V

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA285-Q1 — Bidirektionaler Strommessverstärker, AEC-Q100, -14 bis 80 V

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA286 — Bidirektionaler Strommessverstärker, -14 bis 80 V

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA286-Q1 — Bidirektionaler Strommessverstärker, AEC-Q100, -14 bis 80 V

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA282-286EVM — INA282-286 Evaluation Module

This reference design focuses on high-side current measurement using a family of TI's voltage output current shunt monitors. It can be used for measuring high-side current in industrial applications, where the common-mode dynamics can drop below ground. Overall the design helps designers build (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00126 — Referenzdesign für EMV-konforme High-Side-Strommesslösung mit Überspannungsschutz
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA282-286EVM — INA282-286 Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00126 — Referenzdesign für EMV-konforme High-Side-Strommesslösung mit Überspannungsschutz
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
* Designleitfaden EMC Compliant High-Side Current Sensing With Overvoltage Protection Design Guide 13.02.2014
Technischer Artikel How to get started with current sense amplifiers – part 3 PDF | HTML 09.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos