INA310EVM

INA310EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul INA310EVM (EVM) dient der grundlegenden Funktionsbewertung des Bausteins INA310. Das EVM besteht aus einer Leiterplatte (PCB) mit optionalen Leiterplattenausschnitten für jede der fünf Verstärkungsoptionen (1 bis 5). Jeder Leiterplattenausschnitt enthält einen INA310xn-Baustein (wobei x für die Version A oder B und n für 1, 2, 3, 4 oder 5 steht), Testpunkte und Buchsen für externe Hardwareanschlüsse sowie Pads zum Anlöten optionaler Schaltungen. Das EVM unterstützt Strommessungen bis zu 5 Ampere durch die Leiterplatte.

Merkmale
  • Evaluierung aller Verstärkungsoptionen über die mitgelieferten Bausteinplatinen
  • Testpunkte gewähren einfachen Zugriff auf die Bausteinpins
  • Pads und Buchsen für optionale Filterung an den Eingangs- und Ausgangs-Pins
  • Mehrere Eingangssignaloptionen, einschließlich einer Methode zum Löten eines Shunt-Widerstands (2512) und zur Messung von Strömen bis zu 5 A
Analoge Strommessverstärker
INA310A — Ultrapräziser Strommessverstärker, 4 bis 110 V, 1,3 MHz mit Komparator INA310B — Hochpräziser Strommessverstärker, −4 V bis 110 V, 1,3 MHz, mit Komparator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA310AEVM — INA310 Evaluierungsmodul für analogen Strommessverstärker von –4 V bis 110 V, 1,3 MHz

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA310AEVM — INA310 Evaluierungsmodul für analogen Strommessverstärker von –4 V bis 110 V, 1,3 MHz

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

INA310BEVM — INA310 Evaluierungsmodul für analogen Strommessverstärker von –4 V bis 110 V, 1,3 MHz

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA310BEVM — INA310 Evaluierungsmodul für analogen Strommessverstärker von –4 V bis 110 V, 1,3 MHz
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide INA310EVM User's Guide PDF | HTML 24.04.2023
Zertifikat INA310AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 03.05.2023
Zertifikat INA310BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 03.05.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos