INA3221SW-LINUX

INA3221SW-LINUX

Überblick

The Linux driver supports the INA3221 Triple Current/Power Monitor. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the Hardware Monitoring sub-system.

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:
  • ina3221
Linux Source Files

The files associated with this device are:

  1. drivers/hwmon/ina3221.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/hwmon/ina3221.txt
  3. Documentation/hwmon/ina3221
Source Files drivers/hwmon/ina3221.c
Linux Device Tree Documentation Documentation/devicetree/bindings/hwmon/ina3221.txt
Other Files Documentation/hwmon/ina3221

 

Enabling Driver Support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or "make nconfig")

Menuconfig Location

Symbol: SENSORS_INA3221 [=y]Type  : tristatePrompt: Texas Instruments INA3221 Triple Power Monitor  Location:    -> Device Drivers      -> Hardware Monitoring support (HWMON [=y])  Defined at drivers/hwmon/Kconfig:1529  Depends on: HWMON [=y] && I2C [=y]  Selects: REGMAP_I2C [=y]

Fixes and Code Enhancements

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos