INA951EVM

INA951EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das INA951EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein kleines Modul mit einem Strommesseingang bis zu 80 V Gleichtakt und 10 A (auf der Platine integrierter Shunt) Eingangskapazität.

Jede Platine bietet Prüfpunkte für VS, GND, OUT und einen Klemmenblock von In+ und In–. Pads und Anschlussstecker ermöglichen die rasche Implementierung von Eingangs- und Ausgangsfilterung sowie einen auf der Platine integrierten Shunt-Widerstand der Größe 2512.

Merkmale
  • Elektrische Evaluierung des Stromsensors INA951-SEP
  • Testpunkte gewähren einfachen Zugriff auf die Bausteinpins
  • Pads und Buchsen für optionale Filterung an den Eingangs- und Ausgangs-Pins
  • Mehrere Eingangssignaloptionen, einschließlich einer Methode zum Löten eines Shunt-Widerstands (2512) und zur sicheren Messung von Strömen bis zu 10 A
Analoge Strommessverstärker
INA951-SEP Radiation-tolerant -4V-to-80V 1.3MHz current-sense amplifier
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA951EVM — INA951-SEP – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA951EVM INA951-SEP – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

INA951EVM-DOC-CERT — INA951EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
INA951EVM INA951-SEP – Evaluierungsmodul

INA951EVM-DOC-CERT INA951EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 02.09.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
INA951EVM INA951-SEP – Evaluierungsmodul

Dokumentation

INA951EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Versionsinformationen

INA951EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide INA951-SEP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 14.09.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos