INV-3P-HELIOS-X

Überblick

Ein brandneuer UV-Lichtprojektor auf Basis des DLP900X-Chipsatzes für dynamische Belichtung. HELIOS X kombiniert das bewährte optische System mit neuer Elektronik. Um einige der neuen Funktionen zu nennen: Es enthält einen offenen FPGA auf der Platine, wodurch der Baustein so offen und anpassbar wie möglich ist. HELIOS X bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit, eine optische PCIe-Schnittstelle zu verwenden, um High-Speed-Scrollen zu gewährleisten. Anwendungsgebiete: 3D Druck, Lithographie, Bioengineering und andere industrielle und wissenschaftliche Anwendungen.

Merkmale
  • Fahrzeug-Chipsatz DLP9000X
  • Mikrospiegel-Array-Größe von 2560 x 1600
  • Dynamische Belichtung
  • 365, 385 und 460 nm Wellenlängen (LED)
  • 6 | 31 | 75 | 100 | 150 | 162µ Standardobjektive (weitere auf Anfrage)
  • Bis zu 16 W (wellenlängenabhängig) optische Ausgangsleistung
  • LED-Austauschbarkeit
  • Integriertes Intensitätsmodul für stabile hohe Intensität
  • Bis zu 1:300 ANSI Kontrastverhältnis
  • Bis zu 95 % gem. Bis IEC61947 Gleichmäßigkeit (Linsenabhängig)
DLP-Controller & -Treiber
DLPC910 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500 und DLP9000

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP9000X — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von IN-VISION Technologies AG

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

INVISION-HELIOS-X — In-Vision Helios X – Hochleistungs-Licht-Engine mit DLP9000X

Unterstützte Produkte und Hardware

INVISION-HELIOS-X — In-Vision Helios X – Hochleistungs-Licht-Engine mit DLP9000X

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an IN-VISION Technologies AG.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.