INV-3P-PANDIA

Überblick

Das PANDIA Hochleistungssystem auf der Basis von DLP9000X bietet aufgrund seiner Programmierbarkeit, erweiterten Konfigurierungsmöglichkeiten, mehr Leistung, native Auflösung von bis zu 4K und höchste Zuverlässigkeit für den industriellen Einsatz. Und das ist noch nicht alles: Die brandneue Licht-Engine ist für dynamische Belichtungen mit mehreren Wellenlängen ausgelegt. Anwendungsgebiete: 3D Druck, Lithographie, Bioengineering und andere industrielle und wissenschaftliche Anwendungen.

Merkmale
  • DLP9000X oder 991U oder jeweils eins davon in UV-Version Chipsatz
  • Verfügbarkeit für größere Gebäudebereiche scrollen
  • Stapelbarkeit für mehr Produktivität
  • Das integrierte FPGA ermöglicht Benutzern die Anpassung ihrer Anwendungen oder die Verwendung vorbereiteter Software
  • Mehrere Wellenlängen für die Arbeit mit verschiedenen Materialien
  • Telezentrisches Objektiv mit einer Pixelgröße von 10 μm (alle anderen Auflösungen können problemlos realisiert werden)
  • Wassergekühltes System für höchste optische Leistung
  • Hochgeschwindigkeits-Datenschnittstelle (Ethernet, PCIe als Option)
  • Wechselbarkeit der Beleuchtungsmodule vor Ort
  • Onboard-Benutzeroberfläche für Bediener
DLP-Controller & -Treiber
DLPC910 DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500 und DLP9000

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP9000X Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von IN-VISION Technologies AG

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

INVISION-PANDIA — In-Vision PANDIA – Der nächste große Schritt in der Leiterplatten-Lithografie, im Bereich fortschrittliche Gehäuse und in der additiven Fertigung

Unterstützte Produkte und Hardware

INVISION-PANDIA In-Vision PANDIA – Der nächste große Schritt in der Leiterplatten-Lithografie, im Bereich fortschrittliche Gehäuse und in der additiven Fertigung

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an IN-VISION Technologies AG.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.