INV-3P-PHOENIX

Überblick

Der 4K-UV-Projektor von IN-VISION kombiniert den 670S-Chipsatz von TI mit der in-Vision proprietären Pixelverschiebungstechnik und hochwertigen Optik, um einen hochleistungsfähigen 4K-UV-DLP-Projektor zu bieten, der die Anforderungen industrieller Anwendungen erfüllt. Phoenix wurde entwickelt, um Folgendes zu bieten: eine hohe und stabile Lichtintensität über die gesamte Lebensdauer der LED, eine bessere DMD-Leistung dank eines effizienteren Kühlsystems (keine festsitzenden Pixel), bis zu 8K-Bilder dank eines integrierten 4-Wege-Aktuators. Ausgelegt für 405 nm UV-Licht sowie für 385 nm. Anwendungsgebiete: 3D Druck, Lithographie, Bioengineering und andere industrielle und wissenschaftliche Anwendungen.

Merkmale
  • DLP670S| Chipsatz für Videomustermodus
  • Mikrospiegel-Array-Größe von 2560 x 1600
  • 3840 x 2160 (XPR) Displayauflösung
  • Erhältlich als 385-nm-UV-Lichtprojektor und als 405-nm-UV-Lichtprojektor
  • nativ – 76,5 | 100 μ 4K - 50 | 65,3 μ (weitere Linsen sind auf Anfrage erhältlich)
  • 4K Bildauflösung
  • Bildgröße: 195,84 mm x 122,4 mm
  • Bis zu 6,5 W
  • Bis zu 1:300 ANSI
  • Bis zu 95 % gemäß IEC61947 (linsenabhängig)
DLP-Controller & -Treiber
DLPC900 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500, DLP670S, DLP500YX, und DLP9000

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP670S — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 2716x1600, 0,67 Zoll
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

INVISION-PHOENIX — In-Vision-PHOENIX – Industrieller 4K-UV-Projektor mit DLP670S

Unterstützte Produkte und Hardware

INVISION-PHOENIX — In-Vision-PHOENIX – Industrieller 4K-UV-Projektor mit DLP670S

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an IN-VISION Technologies AG.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.