INV-3P-TWOWAVE

INV-3P-TWOWAVE

Jetzt bestellen

Überblick

In-Vision’s Twowave DLP light engine module offers native WQXGA/2K (2560 x 1600 pixels) resolution based on the DLP9000 advanced light control chipset. It combines 2 LEDs with 1 DMD and allows for parallel or sequential light exposure at different wavelengths (365nm and 460nm).

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP9000 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll

 

UV-DMDs (<420 nm)
DLP9000XUV — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INVISION-TWOWAVE — In-Vision Twowave– Maskless Lithography Light Engine Using DLP9000

Unterstützte Produkte und Hardware

INVISION-TWOWAVE — In-Vision Twowave– Maskless Lithography Light Engine Using DLP9000
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos