INXPECT-3P-S200

Sicherheits-Radarsensoren Inxpect S200

INXPECT-3P-S200

Jetzt bestellen

Überblick

Die Sicherheits-Radarsensoren von Inxpect erkennen den Zutritt oder die Anwesenheit von Bedienern in gefährlichen Bereichen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Erfassungs- und Warnzonen dynamisch einzustellen. Es handelt sich um intelligente FMCW-Radarbausteine (Frequency Modulated Continuous Wave), die auf unserem IWR6843-mmWave-Sensorchip mit patentierten Inxpect-Erkennungsalgorithmen basieren. Die Inxpect Sicherheits-Radarsensoren arbeiten im Millimeterwellen-V-Band (60 GHz) und können komplexe Situationen erkennen, indem sie die zurückgegebenen Signale analysieren, die sowohl von statischen als auch von sich bewegenden Objekten im Betriebsbereich reflektiert werden. Mit dynamisch auswählbarem horizontalen Sichtfeld und bis zu vier Sicherheitsbereichen ist er ideal für komplexe Anwendungsszenarien, einschließlich mobiler Anwendungsfälle, geeignet. Die Bausteine können Ziele in einer Reichweite von bis zu 9 Metern erkennen.

Merkmale
  • Bewegungs- und Situationsanalyse
  • Kommunikation mit dem Steuergerät für die verarbeiteten Bewegungsdaten und Diagnoseinformationen
  • Vier unabhängige Erkennungsfelder mit frei einstellbarem Winkel
  • Erweitertes Sichtfeld (FOV): Symmetrisch, asymmetrisch oder korridorförmig
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR6843 Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Inxpect SpA

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

S201A-W — Sicherheitsradarsensor, 5m Reichweite

Unterstützte Produkte und Hardware

S201A-W Sicherheitsradarsensor, 5m Reichweite

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

S201A-WL — Sicherheitsradarsensor, 9 m Reichweite

Unterstützte Produkte und Hardware

S201A-WL Sicherheitsradarsensor, 9 m Reichweite

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Treiber oder Bibliothek

S202A-MS — Plug&Safe Line – Schutz

Unterstützte Produkte und Hardware

S202A-MS Plug&Safe Line – Schutz

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

S202A-MV — Plug&Safe Line – Anwesenheitserkennung

Unterstützte Produkte und Hardware

S202A-MV Plug&Safe Line – Anwesenheitserkennung

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

S203A-W — Sicherheits-Radarsensor mit schmalem Sichtfeld mit einem Bereich von 5 m

Unterstützte Produkte und Hardware

S203A-W Sicherheits-Radarsensor mit schmalem Sichtfeld mit einem Bereich von 5 m

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

S203A-WL — Sicherheits-Radarsensor mit schmalem Sichtfeld mit einem Bereich von 9 m

Unterstützte Produkte und Hardware

S203A-WL Sicherheits-Radarsensor mit schmalem Sichtfeld mit einem Bereich von 9 m

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Inxpect SpA.
Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.