ISO1176TEVM

ISO1176T-Evaluierungsmodul

ISO1176TEVM

Jetzt bestellen

Überblick

This document describes the ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module (EVM). It is used to evaluate the ISO1176T PROFIBUS Transceiver, the ISO35T RS-485 transceiver, or ISO3086T RS-485 Transceiver. Because the devices are similar transceivers, and the printed-circuit board is the same for all three EVMs, this manual can be used for all three devices.

The EVM can be used to evaluate the device parameters while acting as a guide for the board layout. The board alllows for the connection of 50 ohm coaxial cables via QuiteZone connectors. It also provides easy connection points for oscilloscope probes. Banana jacks are provided for the connection of a dc power supply. These features provide the designer with a tool for evaluation and the successful design of an end-product.

Merkmale

400V peak Isolation, 560V peak VIORM

- UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884,Rev. 2),

- IEC 61010-1, IEC 60950-1 and CSA Apporoved

Meets or Exceeds the Requirments of EN 50170 and TIA/EIA RS-485

Signaling Rate up to 40 Mbps

Differential Output exceeds 2.1V (54 ohm Load)

Low Bus Capacitance-10pF (MAX)

50kV/us Typical Transient Immunity

Fail-safe receiver for Bus Open, Short, or Idle

Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung
ISO1176T Isolierter RS-485- und RS-422-Transceiver mit 40 Mbit/s, Halbduplex und integriertem Transformatortr ISO3086T 20-Mbit/s, Vollduplex, 2,5-kVrms isolierter RS-485/RS-422-Transceiver mit integriertem Transformator ISO35T 1-Mbit/s, Vollduplex, 2,5-kVrms isolierter RS-485- und RS-422-Transceiver mit integriertem Transform
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO1176TEVM — ISO1176T Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO1176TEVM ISO1176T Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 13.07.2010
Zertifikat ISO1176TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos