ISO1176TEVM-433

ISO1176TEVM-433

Jetzt bestellen

Überblick

The smaller EVM version shows the customer the space required for their design. This circuit provides an isolated, 40 Mbps, 3.3V to 5V Profibus interface using the ISO1176T, isolated Profibus transceiver and the TPS high accuracy linear regulator. The circuit achieves signal and power isolation and at the same time decrease board space and power consumption.

Merkmale
  • 4000V peak Isolation, 560V peak VIORM
  • Meets or Exceeds the Requirements of EN 50170 and TIA/EIA RS-485
  • Signaling rates up to 40 Mbps
  • Differential output exceeds 2.1V (54 ohm load)
  • Low bus capacitance 10pF (MAX)
  • 50KV/us typical transient immunity
  • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev. 2) approvals pending
  • Fail-safe receiver for bus open, short or idle
  • Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung
    ISO1176T — Isolierter RS-485- und RS-422-Transceiver mit 40 Mbit/s, Halbduplex und integriertem Transformatortr
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    ISO1176TEVM-433 — ISO1176T kleines EVM

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    ISO1176TEVM-433 — ISO1176T kleines EVM
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
    * EVM User's guide ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 13.07.2010
    Zertifikat ISO1176TEVM-433 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos