ISO154XEVM

ISO154XEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The ISO154xEVM Evaluation Module has been designed to allow the user to evaluate the electrical parameter performance and features of TI's ISO154x family of 3kV I2C isolators which are based on TI's capacitive isolation technology. The ISO154xEVM Evaluation Module provides for the evaluation of:

ISO1540 I2C isolator
ISO1541 I2C isolator

The ISO1540 has two isolated bidirectional channels for clock and data lines while the ISO1541 has a bidirectional data and a unidirectional clock channel. The ISO1541 is useful in applications that have a single Master while the ISO1540 is ideally fit for multi-master applications.

Merkmale
  • Isolated Bidirectional, I2C Compatible Communications
  • Supports up to 1 Mbps
  • 3.0-V to 5.5-V Supply Range
  • Open Drain Outputs with 3.5-mA/35-mA Sink Current Capability
I2C-Isolatoren
ISO1540 — 2,5 kVeff isolierter bidirektionaler Taktgeber mit bidirektionalem I2C-Isolator ISO1540-Q1 — 2,5 kVrms, isolierter bidirektionaler Taktgeber, bidirektionaler I2C-Isolator, für Fahrzeuganwendung ISO1541 — 2,5 kVeff isolierter unidirektionaler Taktgeber mit bidirektionalem I2C-Isolator ISO1541-Q1 — 2,5 kVrms, isolierter bidirektionaler Taktgeber, unidirektionaler I2C-Isolator, für Fahrzeuganwendun
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO154XEVM — ISO154xEVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO154XEVM — ISO154xEVM Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Simulationsmodell

ISO1540 IBIS Model

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
I2C-Isolatoren
ISO1540 — 2,5 kVeff isolierter bidirektionaler Taktgeber mit bidirektionalem I2C-Isolator ISO1540-Q1 — 2,5 kVrms, isolierter bidirektionaler Taktgeber, bidirektionaler I2C-Isolator, für Fahrzeuganwendung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ISO154XEVM — ISO154xEVM-Evaluierungsmodul

ISO1540 IBIS Model

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2012
Produkte
I2C-Isolatoren
ISO1540 — 2,5 kVeff isolierter bidirektionaler Taktgeber mit bidirektionalem I2C-Isolator ISO1540-Q1 — 2,5 kVrms, isolierter bidirektionaler Taktgeber, bidirektionaler I2C-Isolator, für Fahrzeuganwendung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ISO154XEVM — ISO154xEVM-Evaluierungsmodul
Simulationsmodell

ISO1541 IBIS Model

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
I2C-Isolatoren
ISO1541 — 2,5 kVeff isolierter unidirektionaler Taktgeber mit bidirektionalem I2C-Isolator ISO1541-Q1 — 2,5 kVrms, isolierter bidirektionaler Taktgeber, unidirektionaler I2C-Isolator, für Fahrzeuganwendun
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ISO154XEVM — ISO154xEVM-Evaluierungsmodul

ISO1541 IBIS Model

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2012
Produkte
I2C-Isolatoren
ISO1541 — 2,5 kVeff isolierter unidirektionaler Taktgeber mit bidirektionalem I2C-Isolator ISO1541-Q1 — 2,5 kVrms, isolierter bidirektionaler Taktgeber, unidirektionaler I2C-Isolator, für Fahrzeuganwendun
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ISO154XEVM — ISO154xEVM-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide ISO154xEVM_UserGuide (Rev. A) PDF | HTML 28.06.2022
Zertifikat ISO154XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos