ISO1640EVM

ISO1640EVM

Jetzt bestellen

Überblick

ISO1640DEVM ist ein Evaluierungsmodul, das Entwicklern bei der Evaluierung der Leistung der Bausteine ISO1640 und ISO1641 hilft. Es ermöglicht die schnelle Entwicklung und Analyse von Datenübertragungssystemen mit ISO1640- und ISO1641-isolierten I2C-Bausteinen in 8-poligen D- und 16-poligen DW-Gehäusen.

Merkmale
  • Isolierte, bidirektionale und I2C-kompatible Kommunikation
  • Für die Bewertung von ISO1640- und ISO1641-Bausteinen in DW-Gehäusen
  • Übersetzungsbereich für Versorgungsspannung und Logikpegel: 3nbsp;V bis 5,5nbsp;V auf Seite 1nbsp;und 2,25nbsp;V bis 5,5nbsp;V auf Seite 2
  • Testpunkte und Header für eigenständige Auswertungen oder Auswertungen mit größeren Systemen
  • Lebensdauer der Isolierungsbarriere > 40 Jahre
I2C-Isolatoren
ISO1640 — Hot-Swap-fähiger bidirektionaler I2C-Isolator mit stabilem EMV-Schutz und bidirektionalem Taktgeber ISO1640-Q1 — Bidirektionaler I2C-Isolator mit bidirektionalem Taktgeber für die Automobilindustrie ISO1641 — Hot-Swap-fähiger bidirektionaler I2C-Isolator mit stabilem EMV-Schutz und unidirektionalem Taktgeber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO1640DEVM — ISO1640 and ISO1641 robust-EMC bidirectional I2C digital isolator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO1640DEVM — ISO1640 and ISO1641 robust-EMC bidirectional I2C digital isolator evaluation module
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
* EVM User's guide ISO1640DEVM Evaluation Module Users Guide (Rev. A) PDF | HTML 05.07.2022
Zertifikat ISO1640DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos