ISO1644DWEVM

ISO1644DWEVM

Jetzt bestellen

Überblick

ISO1644DWEVM ist ein Evaluierungsmodul, das Entwicklern bei der Evaluierung der Leistung der Bausteine ISO1642, ISO1643 und ISO1644 hilft. Es ermöglicht die schnelle Entwicklung und Analyse von Datenübertragungssystemen unter Verwendung isolierter I²C-Bausteine von TI gemäß ISO1642, ISO1643 und ISO1644 mit Universal-Eingangs- und Ausgangskanälen in 16-poligen DW-Gehäusen.

Merkmale
  • Isolierte, bidirektionale, I²C-kompatible Kommunikation mit unidirektionalen GPIO-Kanälen
  • Für die Bewertung von ISO1642-, ISO1643- und ISO1644-Bausteinen in DW-Gehäusen
  • Versorgungsspannung und Pegelübersetzung Bereich: 3nbsp;V bis 5,5nbsp;V auf Seite 1nbsp;und 2,25nbsp;V bis 5,5nbsp;V auf Seite 2
  • Testpunkte und Header für eigenständige Auswertungen oder Auswertungen mit größeren Systemen
  • Lebensdauer der Isolierungsbarriere >40 Jahre
I2C-Isolatoren
ISO1642 Hot-Swap-fähige, EMV-beständige bidirektionale I²C-Isolatoren mit 2 GPIOs ISO1643 Hot-Swap-fähige, EMV-beständige bidirektionale I²C-Isolatoren mit 2 GPIOs ISO1644 Hot-Swap-fähige, EMV-beständige bidirektionale I²C-Isolatoren mit 3 GPIOs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO1644DWEVM — ISO1644, ISO1643 and ISO1642 evaluation module for I²C isolator in DW package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO1644DWEVM ISO1644, ISO1643 and ISO1642 evaluation module for I²C isolator in DW package
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
* EVM User's guide ISO1644DWEVM Reinforced Isolated I2C With GPIOs Evaluation Module 01.06.2021
Zertifikat ISO1644DWEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 02.06.2021

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
ISO1640EVM Evaluierungsmodul für bidirektionalen I2C-Digitalisolator mit ISO1640 und ISO1641 und robustem EMV-S

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos