ISO224EVM

ISO224EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) ISO224 ist eine Evaluierungsplattform für ISO224, einen 7-kV-Verstärker mit verstärkter Isolierung für den Einsatz in Spannungsmessanwendungen. ISO224EVM ermöglicht es dem Benutzer, alle Funktionen des ISO224-Bausteins zu erkunden. Das ISO224EVM verfügt außerdem über eine bipolare und eine unipolare differenzielle bis unsymmetrische Ausgangsstufe.

Merkmale
  • Verstärker mit verstärkter Isolierung: 7nbsp;kV Spitze, 10nbsp;kV Überspannung
  • Fester Gewinn von 0,25
  • Eingangsbereich von ± 12 V
  • Geringer Verstärkungsfehler und Drift
  • Erweiterter industrieller Temperaturbereich
Isolierte Verstärker
ISO224 — Verstärkt isolierter Verstärker mit ±12-V-Eingang und präziser Spannungsmessung

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS704 — Zweikanaliger Spannungsregler, 1 A, mit extrem niedriger Ausgangsspannung, Power-Good- und unabhängi

 

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA277 — Zweifacher bipolarer Operationsverstärker, 36 V, 10 µV Offset, 0,1 µV/°C Drift

 

Transformatortreiber
SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

 

Universal-Operationsverstärker
TLV6001 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO224EVM — ISO224 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010055 — Nicht isolierte Stromversorgungsarchitektur mit Diagnose-Referenzdesign für Schutzrelaismodule
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO224EVM — ISO224 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010055 — Nicht isolierte Stromversorgungsarchitektur mit Diagnose-Referenzdesign für Schutzrelaismodule
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
* EVM User's guide ISO224EVM User's Guide 12.06.2018
Zertifikat ISO224EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos