ISO35TEVM

ISO35T-Evaluierungsmodul

ISO35TEVM

Jetzt bestellen

Überblick

This document describes the ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module (EVM). It is used to evaluate the ISO1176T PROFIBUS Transceiver, the ISO35T RS-485 transceiver, or ISO3086T RS-485 Transceiver. Because the devices are similar transceivers, and the printed-circuit board is the same for all three EVMs, this manual can be used for all three devices.

The EVM can be used to evaluate the device parameters while acting as a guide for the board layout. The board alllows for the connection of 50 ohm coaxial cables via QuiteZone connectors. It also provides easy connection points for oscilloscope probes. Banana jacks are provided for the connection of a dc power supply. These features provide the designer with a tool for evaluation and the successful design of an end-product.

Merkmale

4000 Vpeak Isolation

Bus-Pin ESD Protection

- 16 kV HBM Betweent Bus-Pins and GND2

- 6 kV HBM Between Bus-Pins and GND1

1/8 unit Load - Up to 256 Nodes on a Bus

Designed for RS-458 and RS-422 Applications

Signaling Rates up to 1 Mbps

Thermal Shutdown Protection

Low Bus Capacitance - 16 pF (Typ)

50 kV/us Typical Transient Immunity

UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE0884, Rev. 2)

Fail-safe Receiver for Bus Open, Short, Idle

Logic Inputs are 5-V Tolerant

Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung
ISO1176T Isolierter RS-485- und RS-422-Transceiver mit 40 Mbit/s, Halbduplex und integriertem Transformatortr ISO3086T 20-Mbit/s, Vollduplex, 2,5-kVrms isolierter RS-485/RS-422-Transceiver mit integriertem Transformator ISO35T 1-Mbit/s, Vollduplex, 2,5-kVrms isolierter RS-485- und RS-422-Transceiver mit integriertem Transform
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO35TEVM — ISO35T Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO35TEVM ISO35T Evaluation Module
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
* EVM User's guide ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 13.07.2010
Zertifikat ISO35TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos