ISO5500EVM

ISO5500EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ISO5500EVM kann zur Evaluierung von Bausteinparametern verwendet werden und als Leitfaden für das Platinenlayout dienen. Mit der Platine kann der Benutzer die Leistung des Bausteins mit einer simulierten (10 nF) IGBT-Last bewerten, die auf der Platine installiert ist, oder einen IGBT oder MOSFET (TO-247-Gehäuse) auf der Platine installieren und mit dem ISO5500 ansteuern.

Merkmale

Merkmale des ISO5500-Bausteins

  • 2,5 A maximaler Spitzenausgangsstrom
  • Steuert IGBTs bis zu Ic = 150 A, Vce = 600 V an
  • Kapazitive isolierte Fehlerrückmeldung
  • CMOS-/TTL-kompatible Eingänge
  • Weiche IGBT-Ausschaltung
  • Integrierter ausfallsicherer IGBT-Schutz
    • High-Vce (DESAT)-Erkennung
    • UVLO-Schutz mit Hysterese
  • Vom Benutzer konfigurierbare Funktionen
    • Invertierende, nicht-invertierende Eingänge
    • Automatisches Zurücksetzen
    • Abschaltautomatik
  • Großer Vcc1-Bereich: 3,0 V bis 5,5 V
  • Großer Vcc2-Bereich: 15 V bis 30 V
  • Betriebstemperatur: –40 °C bis 125 °C
  • SO-16-Gehäuse
  • Typische Transientenstörfestigkeit von +/– 50 kV
  • 6.000 Vpeak Isolierung
  • Behördliche Zulassung: UL, CSA, IEC/EN/DIN EN60747-5-2 (680 Vpeak Arbeitsspannung)

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO5500EVM — ISO5500EVM: Isoliertes IGBT/MOSFET-Gate-Treiber-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO5500EVM — ISO5500EVM: Isoliertes IGBT/MOSFET-Gate-Treiber-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide ISO5500EVM User's Manual (Rev. A) 06.11.2012
Zertifikat ISO5500EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos