ISO5851EVM

ISO5851EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This evaluation module, featuring ISO5851 reinforced isolated gate driver device, allows designers to evaluate device AC and DC performance with a pre-populated 1-nF load or with a user-installed IGBT in either of the standard TO-247 or TO-220 packages.

Merkmale
  • Reinforced isolated IGBT gate driver with 2.5-A source and 5-A sink currents. The short propagation time assures accurate control of the output stage.
  • The primary side operates from a single 3-V to 5.5-V supply. The output side allows for a supply range from minimum 15-V to maximum 30-V.
  • 2-A Miller clamp, Output Short-Circuit Clamp, Fault Alarm upon Desaturation, Input and Output Under Voltage Lock-Out with Ready Pin Indication.
  • Active Output Pull-down and Default Low Outputs condition. Upon a DESAT detect the gate driver with Low Supply or Floating Inputs. CMOS compatible Inputs.
  • This evaluation module is tested for the device functionality and its user guide is available to allow designer to evaluate their design.
Isolierte Gate-Treiber
ISO5451 — Isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 2,5/5 A mit aktiven Schutzfunktionen ISO5451-Q1 — Isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5,7 kVrms 2,5 A/5 A, mit aktiven Schutzfunktionen, für die Automob ISO5851 — Isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 2,5/5 A mit aktiven Schutzfunktionen ISO5851-Q1 — Isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5,7 kVrms 2,5 A/5 A, mit aktiven Schutzfunktionen, für die Automob
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO5851EVM — ISO5851-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO5851EVM — ISO5851-Evaluierungsmodul (EVM)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

SLLR118 — ISO5851EVM Design Files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Isolierte Gate-Treiber
ISO5851 — Isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 2,5/5 A mit aktiven Schutzfunktionen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ISO5851EVM — ISO5851-Evaluierungsmodul (EVM)

SLLR118 — ISO5851EVM Design Files

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 26.07.2020
Produkte
Isolierte Gate-Treiber
ISO5851 — Isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 2,5/5 A mit aktiven Schutzfunktionen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ISO5851EVM — ISO5851-Evaluierungsmodul (EVM)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllr118 or www.ti.com/lit/xx/sllr118/sllr118.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLR118. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide ISO5851 Evaluation Module User's Guide 19.06.2015
Zertifikat ISO5851EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos