ISO5852SEVM

ISO5852SEVM

Jetzt bestellen

Überblick

This evaluation module, featuring ISO5852S reinforced isolated gate driver device, allows designers to evaluate device AC and DC performance with a pre-populated 1-nF load or with a user-installed IGBT in either of the standard TO-247 or TO-220 packages.

Merkmale

Reinforced isolated IGBT gate driver with 2.5-A source and 5-A sink currents. The short propagation time assures accurate control of the output stage.

The input side operates from a single 2.25-V to 5.5-V supply. he output side allows for a supply range from minimum 15-V to maximum 30-V

2-A Miller clamp, Output Short-Circuit Clamp, Fault Alarm upon Desaturation, Input and Output Under Voltage Lock-Out with Ready Pin Indication

Split Outputs, Active Output Pull-down and Default Low Outputs condition. Upon a DESAT detect the gate driver with Low Supply or Floating Inputs. CMOS compatible Inputs

This evaluation module is tested for the device functionality and its user's guide is available to allow designer to evaluate their design

  • ISO5852SEVM board is included

Isolierte Gate-Treiber
ISO5452 — Einkanaliger isolierter Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 2,5/5 A mit Split-Ausgang, STO und Schutzfunktionen ISO5452-Q1 — Isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5,7 kVrms 2,5 A/5 A, mit geteiltem Ausgang & aktivem Schutz, für d ISO5852S — Einkanaliger isolierter Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 2,5/5 A mit Split-Ausgang, STO und Schutzfunktionen ISO5852S-EP — Erweiterter, isolierter 1-Kanal-Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 2,5 A/5A, mit geteiltem Ausgang, aktive Sch ISO5852S-Q1 — Isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5,7 kVrms 2,5 A/5 A, mit geteiltem Ausgang & aktivem Schutz, für d
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO5852SEVM — Reinforced Isolated IGBT Gate Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO5852SEVM — Reinforced Isolated IGBT Gate Driver Evaluation Module
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
* EVM User's guide ISO5852S Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 08.09.2015
Zertifikat ISO5852SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos