ISO6521REUEVM

ISO6521REUEVM

Jetzt bestellen

Überblick

ISO6521REUEVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) zur Evaluierung des Zweikanal-Funktionsisolators ISO6521 im 8-poligen DFN-Gehäuse. Das EVM verfügt über zusätzliche Footprints. Das gibt dem Benutzer die Flexibilität, Komponenten hinzuzufügen, um eine Vielzahl gängiger Anwendungen zu testen. Das EVM verfügt außerdem über mehrere Messpunkte zur Evaluierung des Bausteins mit minimalen externen Komponenten.

Merkmale
  • VCC1 und VCC2 Versorgungsspannungsbereiche von 1,71 V bis 1,89 V und 2,25 V bis 5,5 V.
  • Niedrige Stromaufnahme
  • Mehrere Prüfpunkte und Anschlussköpfe für eine schnelle Evaluierung von Bausteinen
  • Zusätzliche Bypass-Kondensator-Footprints an den Stromversorgungspins, die mehrere Testkonfigurationen ermöglichen
Digitalisolatoren
ISO6520 — Extrem kleiner galvanischer 2-Kanal-2/0-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung ISO6520-Q1 — Automotive, ultra-small, galvanic 2-channel, 2/0, digital isolator with 50Mbps & 1.8V logic support ISO6521 — Extrem kleiner galvanischer 2-Kanal-1/1-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung ISO6521-Q1 — Extrem kleiner galv. Automobil-2-Kanal-1/1-Digitalisolator mit 50 Mb/s & 1,8-V-Logikunterstützung ISO6541 — Extrem kleiner galvanischer 4-Kanal-3/1-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung ISO6541-Q1 — Automotive, ultra-small, galvanic 4-channel, 3/1, digital isolator with 50Mbps & 1.8V logic support
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO6521REUEVM — ISO6521 Evaluierungsmodul für zweikanaligen funktionalen Isolator für Digitalsignale

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO6521REUEVM — ISO6521 Evaluierungsmodul für zweikanaligen funktionalen Isolator für Digitalsignale
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
* EVM User's guide ISO652x Dual-Channel Functional Isolators Evaluation Module PDF | HTML 25.07.2023
Zertifikat ISO6521REUEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 06.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos